Publier vos produits
HD-RX-4K-210-C-E-POE - 4K Multiformat 2x1 AV Switcher and Receiver w/PoE

HD-RX-4K-210-C-E-POE - 4K Multiformat 2x1 AV Switcher and Receiver w/PoE

Traduit par Google,

Le commutateur et récepteur AV multiformat Crestron® HD-RX-4K-210-CE offre des capacités de commutation vidéo et de présentation audio HDMI® dans des zones telles que les salles de conférence et les salles de classe. Compatible avec tous les émetteurs DM Lite™, le HD-RX-4K-210-CE fournit une entrée DM Lite pour la connexion à un émetteur. Un câble à paire torsadée CATx (CAT5e ou supérieur) relie un émetteur au HD-RX-4K-210-CE pour la transmission des signaux HDMI. Pour les résolutions jusqu'à 2K, la distance de transmission maximale est de 230 pieds (70 m). Pour des résolutions supérieures jusqu'à 4K, la distance de transmission maximale est de 130 pieds (40 m).1

REMARQUE : L'alimentation est transmise via le câble CATx qui connecte le HD-RX-4K-210-CE à un émetteur DM Lite.

En plus d'une entrée DM Lite, le HD-RX-4K-210-CE fournit une entrée HDMI qui peut être connectée à une source AV locale.

Commutation automatique des entrées
La commutation automatique entre l'entrée DM Lite et l'entrée HDMI peut se produire en fonction de la dernière entrée connectée. Le comportement de commutation est configurable à l'aide de l'interface Web ou programmable à l'aide d'un système de contrôle Crestron. De plus, les boutons de sélection d'entrée sur le panneau avant du HD-RX-4K-210-CE permettent de sélectionner manuellement l'entrée souhaitée.

Sortie HDMI avec Scaler 4K
Une seule sortie HDMI avec un scaler intégré se connecte à un écran ou à un autre appareil doté d'une entrée HDMI.2 Les résolutions d'entrée sont automatiquement mises à l'échelle pour correspondre à la résolution native de l'appareil d'affichage, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image optimale. Pour les applications nécessitant une gestion EDID complète, l'interface Web peut être utilisée pour s'assurer que chaque entrée est affichée à sa résolution et son format optimaux. Les résolutions d'entrée jusqu'à 4K60 4:2:0 sont prises en charge.

Contrôle de l'appareil
Équipé de ports de contrôle intégrés, le HD-RX-4K-210-CE peut contrôler divers appareils dans une pièce. Le port COM (RS-232) et CEC sur la sortie HDMI peuvent activer ou désactiver automatiquement l'appareil d'affichage sans utiliser de système de contrôle. Avec l'utilisation d'un système de contrôle, le port IR peut également contrôler le dispositif d'affichage. Deux ports de relais sont fournis pour contrôler un écran de projection et d'autres équipements activés par fermeture de contact basse tension. Deux ports d'E/S Versiport permettent l'intégration d'appareils tels que des capteurs de puissance et des détecteurs de mouvement. Une connexion de port Ethernet à un réseau local fournit également un contrôle en permettant l'utilisation de l'interface Web intégrée ainsi que la connexion à un système de contrôle.

REMARQUE : Les ports IR, COM et Ethernet ne peuvent pas être utilisés pour étendre les signaux sur une connexion DM Lite.

Prise en charge de la technologie .AV Framework™
En plus d'une interface Web intégrée et d'une programmation de système de contrôle, la technologie .AV Framework intégrée des systèmes de contrôle MPC3-201 et MPC3-302 peut être utilisée pour contrôler le HD-RX-4K-210-CE en tant que commutateur.

Service d'assistance Crestron XiO Cloud™
Le HD-RX-4K-210-CE est compatible avec le service Crestron XiO Cloud, qui est une plate-forme basée sur l'IoT (Internet des objets) pour l'approvisionnement, la surveillance et la gestion à distance des appareils Crestron dans une entreprise ou une base de clients entière. Le service permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il faudrait normalement pour gérer un seul appareil.

Design compact
De conception compacte, le HD-RX-4K-210-CE peut être monté sur une surface plane comme un mur ou fixé sous une table. L'appareil peut également être monté sur un rail de rack.

Spécification
  • Key Features

    • 4K/60 4:2:0 capability
    • One DM Lite™ port for interoperability with one DM Lite transmitter
    • One HDMI® input
    • One HDMI output with 4K scaler
    • Gigabit Ethernet port
    • Stereo line level audio output
    • IR, RS-232, relay, and I/O control ports
    • CEC (Consumer Electronics Control) capability
    • Automatic switching of inputs
    • EDID management
    • HDCP management including HDCP 2.2 support
    • Built-in web interface for easy configuration and monitoring
    • Compatibility with Crestron® 3-Series® or later control systems
    • .AV Framework™ technology support
    • Crestron XiO Cloud™ service support
    • 100-240 VAC power pack included
    • Compact surface-mount design
Spécifications techniques
  • Réference unique.HD-RX-4K-210-C-E-POE-switcher-receiver-poe
  • Famille de produitsVideo
  • Groupe de produitsHDMI Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Numéro OmniClass23-37 23 00
  • Titre OmniClassTelecommunications Equipment