Publier vos produits
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate
HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    HD-TX-201-C-2G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 2x1 Auto-Switcher w/VGA & Analog Audio, Wall Plate

    Traduit par Google,

    Le HD-TX-201-C-2G-E (-BT ou -WT) est un émetteur DM Lite à plaque murale conçu pour être associé à un récepteur DM Lite afin de former un prolongateur de signal point à point pour les signaux HDMI®. La famille de produits DM Lite offre une solution très simple et polyvalente pour étendre les signaux vidéo HD, UHD, 2K et 4K, avec un son stéréo ou surround, sur un seul câble CAT5e (ou supérieur). Une longueur de câble allant jusqu'à 230 pieds (70 m) est prise en charge pour les signaux HD 1080p, WUXGA et 2K, ou jusqu'à 130 pieds (40 m) pour UHD et 4K.[1]

    En plus de son entrée HDMI, le HD-TX-201-C-2G-E comprend également une entrée VGA accompagnée d'une entrée audio analogique stéréo. La commutation automatique entre HDMI et VGA offre une simplicité plug-and-play. La sélection manuelle de l'entrée est également disponible à l'aide de la touche « INPUT SEL » du panneau avant. L'entrée VGA peut accepter les signaux RVB et vidéo composante à l'aide d'un câble épanoui ou d'un adaptateur approprié (non inclus). L'entrée audio est sélectionnée en tandem avec l'entrée VGA et peut être utilisée seule sans source vidéo connectée. Il ne peut cependant pas être couplé avec l'entrée vidéo HDMI.

    Remarque : lorsqu'elles sont associées à un récepteur HD-RX-201-CE, les entrées locales sont commutées en combinaison avec l'entrée HDMI du récepteur et peuvent également être contrôlées à distance grâce à l'intégration avec un système de contrôle Crestron®.

    Une prise de courtoisie CAT6a RJ45 est incluse pour fournir une connexion réseau 1000Base-T pour les ordinateurs et autres appareils. La prise du panneau avant passe simplement par une prise parallèle à l'arrière, qui se connecte à un port disponible sur le réseau local du client. Cette prise LAN est fournie pour remplacer le besoin d'une prise murale RJ45 séparée. Il ne s'interface pas avec le système DM Lite et ne peut pas être utilisé pour étendre les signaux Ethernet ou s'interfacer avec un système de contrôle.

    La série HD-TX-201-C-2G-E est disponible en noir ou blanc et est conçue pour être montée dans une boîte électrique à 2 gangs ou un anneau de plâtre (non inclus). Il est normalement alimenté par le récepteur via le câble de liaison lors de l'utilisation d'un récepteur à montage en surface. Si vous utilisez un récepteur de plaque murale, un seul bloc d'alimentation doit être acheté (vendu séparément, modèle TBA), qui peut être connecté à l'émetteur ou au récepteur.[2]

    Important : Ce produit n'est pas adressable à partir d'un système de contrôle et n'offre aucune fonctionnalité programmable, sauf lorsqu'il est associé à un récepteur HD-RX-201-CE. Sinon, les signaux AV et CEC sont simplement transmis entre l'émetteur et le récepteur. Le port de liaison RJ45 de ce produit est exclusivement destiné à la liaison avec un seul récepteur DM Lite. Il ne doit pas être utilisé pour se connecter à un autre équipement ou réseau. DM Lite n'est pas compatible avec PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) ou HDBaseT®.

    Spécification
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between one HDMI input and one VGA input
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable[1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources[3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA[4]
      • HDCP 1.4 complian
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Courtesy LAN jack
      • Flush wall mount design
      • Installs in a 2-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately (type FP-G2-DM only)
      • Normally powered by the receiver (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate receiver[2]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.HD-TX-201-C-2G-E-dm-lite-hdmi-over-catx-2x1-auto-switcher
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsHDMI Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment