Publier vos produits
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications
HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications

    HZ2-KPCN - Horizon® 2 Keypad with Cresnet® Communications

    Traduit par Google,

    Le HZ2-KPCN-W est un clavier Horizon® 2 qui permet le contrôle réseau Cresnet® de l'éclairage, de l'ombrage, de l'audio et d'autres équipements dans toute une maison. Sa conception s'adapte à toute la gamme de gradateurs, interrupteurs et claviers Horizon, ce qui en fait un excellent ajout aux installations nouvelles ou rénovées.

    La gravure par défaut sur un ensemble de cinq boutons-poussoirs (style 1) est fournie avec le HZ2‑KPCN-A, le HZ2‑KPCN-W et le HZ2‑KPCN-B. La gravure par défaut comprend un simple point pour fournir un retour d'information et indiquer où le bouton peut être enfoncé.

    Clavier intégré

    Prenant en charge jusqu'à cinq boutons dans six configurations de boutons disponibles, le HZ2‑KPCN est configurable pour une variété d'applications. L'appareil étant connecté au réseau Crestron®, il peut fonctionner comme un clavier pour déclencher des actions à distance.

    Gravure de boutons

    Une gravure personnalisée gravée au laser est utilisée pour identifier la fonctionnalité de chaque bouton de l'ensemble de boutons. Lorsqu'un modèle gravé personnalisé est commandé, l'ensemble de boutons gravés est installé sur l'appareil avant son expédition. Créez des fichiers de gravure à l'aide d'Impress, de l'application Crestron Home Setup, du configurateur en ligne Crestron Home ou de D3Pro. Si nécessaire, la gravure personnalisée peut être modifiée jusqu'au traitement de la commande en envoyant un e-mail à commandes@crestron.com avec le fichier de gravure.

    Si la gravure ou l'assemblage du bouton n'a pas été finalisé avant la passation d'une commande, les gravures par défaut peuvent être remplacées par des gravures personnalisées en envoyant un fichier de gravure à commandes@crestron.com avant l'expédition de la commande. Si la commande de gravure mise à jour conserve les mêmes types et quantités de produits que la commande originale, elle sera traitée dans l'ordre dans lequel elle a été initialement reçue.

    Pour commander des gravures de remplacement, reportez-vous à la page produit de l'ensemble de boutons GRAVÉS HZ2-BTNS.

    Les ensembles de boutons sans gravures (modèles BLANK) sont disponibles séparément et peuvent être utilisés tels quels ou gravés sur mesure par un graveur tiers.

    Remarque : Les appareils commandés avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) sont fournis avec l'ensemble bouton indiqué sur la commande de gravure. L'ensemble de boutons est installé avant l'expédition et remplace l'ensemble de boutons par défaut par une gravure par défaut.

    Boutons rétroéclairés multicolores

    Les boutons gravés sont éclairés à l’aide du rétroéclairage LED RVB de l’appareil. Chaque bouton peut se voir attribuer un rétroéclairage de couleur personnalisé. Le rétroéclairage LED fournit un retour d'information en changeant l'intensité, en changeant la couleur ou en clignotant pour indiquer qu'une action est en cours.

    Le thème de couleurs local définit les couleurs de tous les boutons de l'appareil. En plus du thème de couleur local, chaque bouton peut se voir attribuer un thème de couleur alternatif. Treize thèmes de couleurs locaux sont disponibles, notamment le blanc accordable (la valeur par défaut est le blanc chaud), le blanc neutre, le blanc froid et une variété de couleurs courantes. Le thème de couleurs local et les thèmes de couleurs alternatifs peuvent être modifiés par programme.

    Extension multigang avec les façades Horizon 2

    Installez jusqu'à quatre appareils Horizon® 2 côte à côte dans un boîtier électrique multigroupe américain avec une plaque frontale compatible série HZ2‑FP‑G. Lorsque plusieurs appareils sont installés dans une façade à 2, 3 ou 4 groupes, les boutons des appareils sont alignés pour former une surface de commande continue.

    Arbres de boutons remplaçables sur site

    Les ensembles de boutons remplaçables sur site permettent de modifier la fonction de l'appareil ou de permettre au client d'utiliser le système avant de finaliser les gravures. L'ensemble de boutons peut être remplacé par l'une des six configurations d'ensemble de boutons HZ2-BTNS et est disponible avec une gravure personnalisée (modèles GRAVÉS) ou sans gravure (modèles VIERGES).

    Les ensembles de boutons de la série HZ2-BTNS et les dispositifs HZ2‑KPCN sont disponibles dans les styles suivants :

    • HZ2-BTNS-1 (Style 1) : 5 boutons simples
    • HZ2-BTNS-2 (Style 2) : 4 boutons simples et 1 bouton à bascule divisé ;
      Le bouton à bascule divisé est situé dans la position la plus basse du bouton
    • HZ2-BTNS-3 (Style 3) : 4 boutons simples et 1 bouton à bascule divisé ;
      Le bouton à bascule divisé est situé dans la deuxième position la plus basse du bouton
    • HZ2-BTNS-4 (Style 4) : 3 boutons simples et 2 boutons à bascule divisés ;
      Les boutons à bascule divisés sont situés dans les deux positions les plus basses
    • HZ2-BTNS-5 (Style 5) : 1 bouton à bascule moyen et 2 boutons simples ;
      Les boutons simples sont situés dans les deux positions de bouton les plus basses
    • HZ2-BTNS-6 (Style 6) : 1 gros bouton à bascule

    Détecteur de lumière ambiante

    Pour garantir une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables, le rétroéclairage des boutons et l'intensité de l'indicateur s'ajustent automatiquement en fonction de la quantité de lumière ambiante dans la pièce.

    Ports de contrôle intégrés

    Deux ports d'entrée numérique/analogique sont inclus sur le clavier pour fournir une interface locale pour les capteurs de présence Crestron, les capteurs de lumière du jour et d'autres dispositifs fournissant une fermeture de contact, une logique CC ou 0-10 VCC. À l'aide des ports de contrôle, il est possible d'ajouter une surveillance de l'occupation de la pièce, du niveau de lumière ambiante, des fermetures de portes et d'autres conditions sans câblage supplémentaire.

    Support mural standard

    Les claviers Horizon sont conçus pour être installés dans un boîtier électrique mural standard, ce qui les rend parfaits pour une installation dans un boîtier multigroupe aux côtés d'autres appareils Horizon.

    Communications filaires Cresnet®

    Le clavier communique avec un système de contrôle Crestron via Cresnet, un bus réseau à 4 fils qui fournit une communication de données bidirectionnelle et une alimentation 24 V CC à chaque clavier du système. Pour simplifier le câblage dans un arrangement multigang, le clavier comprend deux ports Cresnet parallèles pour la connexion en série.

    Spécification
    • Key Features

      • 1-gang EU style electrical box or 1- to 4-gang U.S. wall box installation
      • Horizon® 2 faceplate included (1-gang model, HZ2‑FP‑G series)
      • Gangable up to four across using Crestron® Horizon® device compatible multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series)
      • Preinstalled 5 single button assembly (Style 1) with Default Engraving or can be configured with six different button assemblies with Custom Engraving
      • Multicolor RGB LEDs provide backlighting for engraved buttons - a different color can be set for each button, including white
      • White LED backlighting is available and can be set between 2000K and 8000K
      • Replacement button assemblies available in six styles to accommodate changes in device function or updated engravings
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Ambient light sensor for auto‑dimming day and night backlight modes
      • Fully programmable via a Crestron control system
      • Crestron Home® OS compatible
      • Dual Cresnet® ports for easy daisy‑chaining
      • Two control input ports for external sensors
      • Available in white, almond, and black


      Spécifications techniques
      • Réference unique.HZ2-KPCN
      • Famille de produitsControl Surfaces
      • Groupe de produitsKeypads
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-11-14
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)4.73
      • Largeur (pouces)3.07
      • Profondeur (pouces)0.64
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)0.26
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment