Publier vos produits
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAM-I12 - Crestron 1 Beyond i12 Intelligent PTZ Camera, 12x Optical Zoom

    Traduit par Google,

    La IV-CAM-I12-B est une caméra PTZ intelligente de haute qualité qui utilise l'IA visuelle pour suivre ou cadrer automatiquement les participants à la réunion. La IV-CAM-I12-B est idéale pour cadrer les groupes de participants aux réunions dans les salles de conférence de taille moyenne à grande, et pour suivre les présentateurs dans les salles de formation et les salles de classe de taille moyenne. La IV-CAM-I12-B est dotée d'une conception à double caméra ; la caméra de référence grand angle utilise l'IA visuelle pour diriger la caméra PTZ. Toute l'IA visuelle est intégrée à la caméra - aucun système externe n'est nécessaire.

    Technologie de cadrage de groupe
    Le cadrage de groupe utilise l'IA visuelle pour cadrer plusieurs participants de manière fluide dans des salles de conférence de taille moyenne à grande. La caméra de référence grand angle détecte en permanence lorsque les participants entrent ou sortent du champ de la caméra, et la caméra PTZ recadre automatiquement la prise de vue pour l'adapter aux participants.

    Capacité de suivi du présentateur
    L'IA visuelle est utilisée pour suivre en douceur un seul présentateur en mouvement lorsqu'il se déplace dans une zone de présentation désignée. Elle est facilement configurable pour empêcher le suivi d'autres sujets ou écrans en utilisant des zones de blocage. La portée de suivi recommandée est de 15 à 25 pieds de la zone de présentation.

    Capacité de commutation multi-caméras
    Deux caméras IV-CAM-I12-B peuvent être configurées pour utiliser la commutation multi-caméras. Une caméra peut être désignée comme caméra de cadrage de groupe et l'autre peut être utilisée comme caméra de suivi du présentateur. Cette fonction permet une commutation transparente entre la caméra de cadrage de groupe et la caméra de suivi du présentateur lorsqu'une personne entre dans la zone de présentation - aucun matériel ou logiciel supplémentaire n'est requis.

    Compatible avec Automatiser VX
    La caméra IV-CAM-I12-B est compatible avec les systèmes de suivi des intervenants multi-caméras Automate VX. Utilisez la caméra IV-CAM-I12-B pour prendre des gros plans des participants qui parlent et pour suivre les présentateurs dans une zone désignée à moins de 25 pieds.

    Vidéo de haute qualité
    Un capteur CMOS Sony® de haute qualité permet à la caméra de produire une vidéo d'une résolution allant jusqu'à 1080p60.

    Alimentation, visualisation et contrôle en réseau
    Connectez un seul câble Ethernet à l'alimentation (PoE), visualisez, configurez et contrôlez la caméra IV-CAM-I12-B.

    Options de montage (vendues séparément)
    Les trous de montage standard facilitent le montage de la caméra. L'IV-CAM-I12-B est compatible avec le support de montage universel IV-CAMA-UMB, le support de montage mural IVA-WMT-BRKT-1B et le support de montage au plafond en J IVA-CMT-BRKT-1B

    Spécification
    • Key Features

        • Visual AI for Group Framing or Presenter Tracking
        • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
        • Automatically pans, tilts, and zooms with dual camera technology, no external computer required
        • Supports 12x optical zoom for tracking distances up to 25 ft from participants
        • Connects directly to a codec or recording/streaming device
        • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, and control
        • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
        • Compatible with Automate VX multi-camera systems
      Spécifications techniques
      • Réference unique.IV-CAM-i12
      • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
      • Groupe de produitsIntelligent Video
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-03
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)6.55
      • Largeur (pouces)8.89
      • Profondeur (pouces)5.86
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)4.11
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
      • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
      • Numéro OmniClass23-37 23 00
      • Titre OmniClassTelecommunications Equipment