Publier vos produits
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    Traduit par Google,
    Système de conférence de table Mercury™ CCS-UC-1 Un appareil de table incroyable qui permet la conférence audio et vidéo, la présentation multimédia BYOD et la collaboration Web. Crestron® Mercury™ transforme vos salles de réunion en espaces de collaboration hautement efficaces. Combinant toutes les fonctionnalités de conférence indispensables dans un seul appareil facile à utiliser, Mercury permet aux utilisateurs de travailler ensemble et de partager du contenu, quel que soit leur emplacement. Un son exceptionnel en duplex intégral et une vidéo HD en option offrent une expérience de réunion gratifiante et productive à tous les participants. La programmation intégrée des salles et l'accès au répertoire de l'entreprise permettent d'optimiser l'efficacité. Mercury est sécurisé, facile à déployer, facile à gérer et protège votre investissement en fournissant des données d'utilisation des salles dans le cadre d'une entreprise gérée complète. Appel vocal et conférence audio Mercury est un haut-parleur de conférence VoIP complet entièrement compatible avec les principaux systèmes téléphoniques compatibles SIP. Sa conception avancée offre une communication en duplex intégral hautement intelligible pour chaque participant autour d'une table de conférence. La composition et la réponse aux appels sont simples et intuitives grâce au grand écran tactile couleur HD. L'accès au répertoire d'entreprise (LDAP) permet la numérotation à une touche à partir du répertoire géré de manière centralisée du client. Associez Mercury à n'importe quel téléphone mobile utilisant Bluetooth® pour passer des appels ou rejoindre un appel en cours. Mercury transforme instantanément un appel téléphonique personnel en une conférence audio dans toute la pièce avec un son clair et sans écho et la possibilité de démarrer et d'arrêter un appel, de régler le volume, de mettre en sourdine et d'afficher l'ID de l'appelant sur l'écran tactile de Mercury. Les téléphones compatibles Bluetooth apparaissent automatiquement sur l'écran tactile, permettant une connectivité instantanée d'une simple pression sur un bouton. Connectez un ordinateur portable via USB pour activer des performances audio améliorées pour toute application de softphone exécutée sur l'ordinateur portable. Coupez le microphone en appuyant simplement sur la barre de sourdine située au-dessus de l'appareil Mercury. Sa barre indicatrice bicolore extra-lumineuse garantit que l'état du micro et de la sourdine est clairement visible dans toute la pièce. Présentation multimédia BYOD La connexion d'un dispositif d'affichage HD à la sortie HDMI® de Mercury permet de présenter facilement tous les types de contenu multimédia à partir de sources BYOD.[1] Sa passerelle AirMedia® intégrée permet la présentation sans fil du contenu d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou d'une tablette via le réseau sans fil Wi-Fi® de la salle. Les connexions LAN câblées sont également prises en charge.[1,2] Toute source AV peut être branchée via HDMI pour présenter une vidéo HD 1080p60 plein écran sur l'écran de la pièce, avec une lecture audio haute fidélité via le haut-parleur haute puissance de Mercury.[1] Mercury se comporte comme n'importe quel périphérique audio USB, permettant une utilisation en tant que haut-parleur et/ou microphone pour tous les types d'applications multimédia exécutées sur un ordinateur portable. Vidéoconférence et collaboration Web Mercury peut transformer n'importe quel espace en salle de vidéoconférence en connectant simplement un ordinateur portable exécutant Skype® Entreprise, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack® ou une autre application de conférence Web ou UC.[1] Connectez l'ordinateur portable via USB et Mercury fournit un son amélioré ainsi qu'une vue haute définition de toute la pièce grâce à la caméra USB incluse.[1] Plus besoin de se blottir autour d'un ordinateur portable pour interagir et partager du contenu avec des participants distants. Connectez la sortie HDMI de l'ordinateur portable pour permettre à toute la pièce de voir le contenu et les images de la caméra sur l'écran principal.[1] Qualité sonore La conception avancée de Mercury facilite des conversations parfaitement naturelles avec une fidélité audio et une captation exceptionnelles. Son réseau de quatre microphones à 360° capture fidèlement les voix à chaque siège de la table. Son haut-parleur pleine gamme haute puissance produit un son complet, riche et réel pour la voix et le matériel de programme. La technologie Limes Audio TrueVoice ™ AEC permet d'obtenir des performances en duplex intégral transparentes sans écho ni bruit gênants. La prise en charge du codec audio large bande permet une communication vocale bidirectionnelle à spectre complet. Flexibilité La forme inclinée unique de Mercury n'est pas seulement attrayante et discrète ; il est également fonctionnel, permettant un placement au centre ou à la tête de la table. De grandes ou longues tables peuvent facilement être installées en ajoutant jusqu'à deux modules de micro (vendus séparément), qui peuvent être connectés en guirlande ou individuellement à l'unité de base. Chaque module de micro comprend un bouton et un indicateur de sourdine à distance.[3] Deux modèles Mercury sont proposés pour s'adapter à différentes applications et budgets. Le package de base (CCS-UC-1 W/PS KIT) prend en charge les fonctionnalités complètes de haut-parleur VoIP SIP, Bluetooth et audio USB. Le package vidéo (CCS-UC-1-AV W/PS KIT) ajoute des fonctionnalités pour la présentation multimédia et la visioconférence, et comprend une caméra USB. Les deux modèles sont livrés avec tous les câbles nécessaires et sont alimentés soit par PoE+, soit par le bloc d'alimentation universel 100-240 V inclus.[3] Écran tactile couleur HD Son écran tactile haute définition extra large rend Mercury facile à utiliser pour tout le monde, qu'il s'agisse de composer ou de répondre à des appels, de rechercher des contacts, de gérer l'horaire de la salle ou de connecter et contrôler des appareils mobiles. L'interface utilisateur en couleur offre un accès rapide et un fonctionnement intuitif, et offre une expérience utilisateur cohérente d'une pièce à l'autre. Intégration au lieu de travail Mercury s'intègre directement à Microsoft Exchange Server® ou Crestron Fusion®, permettant une planification et une automatisation transparentes des salles pour n'importe quel nombre de salles équipées de Mercury. Mercury accueille les participants dans la salle avec une confirmation à l'écran personnalisable de la réunion planifiée et fournit des notifications en douceur au fur et à mesure de la progression de la réunion pour indiquer le temps restant et ce qui est prévu ensuite pour la salle. À l'aide de l'application de calendrier à écran tactile, la réunion peut être prolongée ou une nouvelle réunion peut être programmée. L'application Crestron PinPoint ™ peut être utilisée pour localiser et réserver n'importe quelle salle équipée de Mercury disponible dans l'établissement. Lorsque vous entrez dans la salle, la balise PinPoint intégrée de Mercury détecte votre présence et fournit des commentaires personnalisés et des options de connexion sur votre appareil mobile, vous permettant de démarrer instantanément votre présentation. Mercury fonctionne également avec les écrans tactiles de planification de salle Crestron installés à l'extérieur de la salle, tous gérés via Crestron Fusion. Mercury détecte également l'occupation de la pièce à l'aide d'une combinaison en instance de brevet de détection de mouvement et d'activité vocale. Son détecteur infrarouge passif intégré détecte initialement la présence de quelqu'un devant l'écran tactile, puis l'activité vocale est utilisée pour maintenir le statut occupé de la pièce tant que quelqu'un dans la pièce parle. La détection d'occupation offre de nombreux avantages, tels que l'automatisation du système pour s'éteindre afin d'économiser de l'énergie lorsque toutes les parties partent, ou rendre la salle disponible sur le calendrier si personne ne se présente à une réunion planifiée. Gestion et sécurité Mercury est une appliance d'entreprise, idéalement équipée pour un déploiement de masse dans des installations d'entreprise, universitaires, médicales, militaires ou gouvernementales de toutes tailles. Le provisionnement basé sur le cloud permet une configuration complète du réseau avant la livraison du matériel, avec des mises à jour sans contact après l'installation. Les appareils peuvent également être configurés individuellement à l'aide d'un navigateur Web d'ordinateur. La gestion Crestron Fusion permet la surveillance et l'enregistrement de l'utilisation de la salle et de l'équipement, ainsi qu'un support centralisé du service d'assistance. Les fonctionnalités de sécurité avancées incluent l'authentification 802.1x, la gestion des informations d'identification Active Directory, la gestion des annuaires LDAP, SRTP, SSH, TLS et HTTPS. Les deux ports LAN permettent d'isoler le trafic VoIP ou AirMedia sur un réseau secondaire, et la compatibilité 802.3at PoE+ permet à Mercury d'être alimenté via sa connexion LAN principale.[3] Remarques : 1. Activé uniquement sur le modèle CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. La prise en charge d'AirMedia inclut les mêmes fonctionnalités essentielles que la passerelle de présentation AirMedia AM-101, à l'exclusion de la vue quadruple, du mode modérateur et de la mise en miroir de l'appareil. 3. Lorsqu'il est utilisé sans aucun module de microphone connecté, le système peut être alimenté à l'aide de PoE+ ou du bloc d'alimentation inclus (modèle PW-2420RU). Si un ou deux modules de micro sont connectés, le système DOIT être alimenté à l'aide du bloc d'alimentation. PoE+ ne peut pas être utilisé pour alimenter le système si des modules de micro sont connectés. Lorsque vous utilisez PoE+, assurez-vous que le commutateur réseau prend en charge PoE+ (802.3at Type 2). Le PoE standard (802.3af ou 802.3at Type 1) ne peut pas être utilisé pour alimenter le système. Crestron recommande d'utiliser le commutateur 16 ports CEN-SWPOE-16, qui prend en charge PoE+. Veuillez noter que le commutateur à 5 ports CEN-SW-POE-5 ne prend PAS en charge PoE+ et ne peut pas être utilisé pour alimenter le système.
    Spécification
    • Summary Of Features Full open SIP conferencing speakerphone Bluetooth® pairing with mobile phones USB connectivity for laptops running web conferencing or other software [1] High-definition USB room camera [1] AirMedia® wireless BYOD presentation capability [1,2] HDMI® input for full-motion HD video sources [1] HDMI output for room display device [1] Exceptional full-duplex audio performance Extremely natural 2-way wideband voice quality Integrated 360° quad microphone array High-powered full-range speaker Limes Audio TrueVoice™ AEC technology High-visibility mic mute indication Available add-on mic pods for extra coverage 7” (178 mm) HD color touch screen Consistent and intuitive user interface LDAP corporate directory access Microsoft Exchange Server® integration Crestron Fusion® and PinPoint™ App integration Built-in PinPoint beacon Integrated room scheduling capabilities Built-in PIR occupancy detector Persistent occupancy awareness (patent-pending) Customizable welcome screen on the room display [1] Cloud-based provisioning Web browser configuration Enterprise-grade security Dual LAN ports PoE+ or AC line powered [3] 100-240V universal power pack included CEC, IR, or RS-232 display control [1] Complete system packages Notes: 1. Only enabled on model CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. AirMedia support includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and device mirroring. 3. When used without any microphone pods connected, the system may be powered using either PoE+ or the included power pack (model PW-2420RU). If one or two mic pods are connected, the system MUST be powered using the power pack. PoE+ cannot be used to power the system if any mic pods are connected. When using PoE+, make sure the network switch supports PoE+ (802.3at Type 2). Regular PoE (802.3af or 802.3at Type 1) cannot be used to power the system. Crestron recommends using the CEN-SWPOE-16 16-port switch, which supports PoE+. Please be aware, the CEN-SW-POE-5 5-port switch does NOT support PoE+ and cannot be used to power the system.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tabletop_Conference_System_CCS-UC-1
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsAll-In-One Meeting Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.11
    • Largeur (pouces)8.92
    • Profondeur (pouces)12.74
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment