Publier vos produits
GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

Traduit par Google,

Le GLS-ODT-C-CN est un capteur d'occupation à montage au plafond à profil bas conçu pour les grandes surfaces jusqu'à 2000 pieds carrés pour détecter quand la pièce est occupée, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans de grands espaces tels que les auditoriums, les entrepôts et les bâtiments. lobbies. La détection de mouvement à double technologie, disponible avec le GLS-ODT-C-CN, offre une fiabilité extrême pour le contrôle de l'éclairage, de la climatisation et d'autres appareils dans la pièce. La connectivité Cresnet® permet une connexion directe à un système de contrôle Crestron®.

Principales caractéristiques:

  • Détecteur de présence pour montage au plafond
  • Détection de mouvement à double technologie
  • Couverture à 360 degrés, 2000 pieds carrés
  • Apparence discrète et discrète
  • Détection extrêmement précise et fiable
  • Circuit entièrement numérique pour un faible coût et une grande fiabilité
  • Reconnaissance de la lumière ambiante intégrée
  • L'entrée du capteur photo externe élimine le besoin d'un GLS-SIM
  • Interface du système de contrôle via Cresnet®
  • Fonction Grace Occupany
Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-006
  • Famille de produitsLighting & Environment
  • Groupe de produitsSensors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication