Publier vos produits
CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

Traduit par Google,

Le CHV-TSTAT-FCU est un thermostat de chauffage et de refroidissement polyvalent pour les systèmes CVC à ventilo-convecteur (FCU). La capacité d'humidité relative peut être ajoutée via un capteur d'humidité externe à distance (vendu séparément). Bien que fonctionnel en tant que thermostat autonome, le CHV-TSTAT offre des fonctionnalités grandement améliorées dans le cadre d'un système domotique complet de Crestron®. Disponible en blanc, noir ou amande, le design élégant du support mural est un complément à tout décor.

Le grand écran LCD rétroéclairé, navigable à l'aide de quatre boutons-poussoirs simples, offre un accès facile aux lectures de température et d'humidité intérieures et extérieures, aux réglages des points de consigne, aux indicateurs de mode système et d'état du ventilateur et aux menus de configuration. Les fonctions de climatisation comprennent des points de consigne de chauffage, de refroidissement et d'humidité séparés avec un basculement automatique en option entre les modes de chauffage et de refroidissement. Les anticipateurs réglables empêchent le dépassement de la température définie et le fonctionnement continu du ventilateur peut être sélectionné en cas de besoin pour une circulation accrue.

Intégration du système d'automatisation
Plusieurs thermostats Crestron peuvent être mis en réseau via Cresnet® avec n'importe quel système de contrôle 3-Series®, y compris le DIN-AP3, permettant un réglage global de la température et de l'humidité à partir de n'importe quel thermostat. Les fonctions d'automatisation telles que l'éclairage, les stores motorisés ou les arroseurs de pelouse sont accessibles via deux pages de fonctions à distance personnalisées, et des messages texte personnalisés peuvent être envoyés à l'écran LCD pour fournir des rappels de maintenance et d'autres alertes.

Sa connexion au système de contrôle permet également un contrôle et une programmation complets du CHV-TSTAT-FCU à partir d'écrans tactiles et d'ordinateurs dans toute la maison, et offre une grande flexibilité pour l'intégration avec d'autres appareils et systèmes. Dans le cas où la communication avec le système de contrôle est interrompue pour une raison quelconque, le CHV-TSTAT-FCU restera utilisable pour contrôler le système HVAC.

Capteurs à distance
Des capteurs de température et d'humidité à distance en option peuvent être connectés au CHV-TSTAT-FCU pour une flexibilité accrue et des performances optimisées. Le climat peut être régulé en fonction d'une moyenne de plusieurs capteurs, ou les capteurs intégrés peuvent être entièrement désactivés pour permettre au CHV-TSTAT-FCU d'être installé hors de vue. Le climat extérieur peut également être surveillé, ce qui permet une compensation de basse température extérieure pour éviter la condensation sur les fenêtres par temps froid. Le CHV-TSTAT-FCU accepte jusqu'à quatre capteurs de température à distance, deux capteurs de température/humidité à distance ou une combinaison d'un capteur de température/humidité et de deux capteurs de température.

Fonctionnalités
Résumé des fonctionnalités

Thermostat mural pour systèmes HVAC à ventilo-convecteur
Plusieurs thermostats Crestron® peuvent être mis en réseau via Cresnet®
Prend en charge les capteurs d'humidité à distance et les capteurs de température extérieure
Écran LCD rétroéclairé
Boutons du panneau avant pour l'installation, la configuration et les réglages de température et d'humidité[1]
Disponible en finitions blanc, noir ou amande

Remarques:
1. La détection d'humidité et la détection de température/humidité extérieure nécessitent des capteurs à distance supplémentaires, vendus séparément. Voir « Accessoires disponibles » pour les noms de modèles.

Spécification
  • Measurement Range
     
    Indoor Temperature: 0° to 110°F (-18° to 43°C)
    Outdoor Temperature: -40° to 170°F (-40° to 77°C)[1]
    Humidity: 0% to 100% RH[1]

    Temperature Tolerance
    Over Full Range: ±1°F (±0.5°C)
    At Room Temperatures: ±1°F (+0.1/-0.4°C)

    Setpoint Range
    Auto Setpoint: 38° to 99°F (3° to 37°C)
    Heat only Setpoint: 38° to 89°F (3° to 32°C)
    Cool only Setpoint: 59° to 99°F (15° to 37°C), or 38° to 99°F (3° to 37°C) extended cool mode enabled
    Humidity Setpoint:5% to 70% RH[1]

    Relay Rating
    1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

    Power Requirements
    24V: 2 Watts (0.083 Amps) at 24 Volts AC, supplied by heating or cooling system
    Cresnet® Power Usage: ‹1 Watts (‹0.05 Amps at 24 Volts DC), required for Cresnet communication only

    Buttons
    MODE: Accesses user controls - system mode, fan mode, humidifier,[1] Crestron® system, and global update
    VIEW: Accesses humidity reading,[1] outdoor temperature reading,[1] system messages, and remote functions
    UP: Selects user modes and increments selection in setup modes
    DOWN: Selects user modes and decrements selection in setup modes

    Display
    Type: Transflective LCD, backlit
    Size: 2.75 in (6.99 cm)
    Resolution: 128 x 64
    Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
    Displays current indoor temperature and relative humidity,[1] outdoor temperature and relative humidity,[1] setpoints, activity, function, Cresnet system information, internal relay status, setup menus, and control system messages

    Connections
    HVAC:
    (2) 9-position terminal blocks comprising the following:

    Power Connections (Required):
    24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
    24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

    HVAC Control Connections (System Dependent):
    HUM, RHU: Humidity Control – Energized together during humidity call;
    R, R: Reference – Used for all system calls (except humidity);
    G-L: Fan Low – Energized to R during call for low-speed fan;
    G-M: Fan – Energized to R during call for medium-speed fan;
    G-H: Fan – Energized to R during call for high-speed fan;
    O: Changeover control – Energized to R during cooling modes;
    B: Energized to R during non-cooling modes;
    W: Heat – Energized to R during call for heating;
    Y: Cool – Energized to R during call for cooling

    Remote Sensing Connections (Optional):
    RSR: Remote Sensor Returns – Common sensor terminal;
    RS1: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS1 to RSR;
    RS2: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS2 to RSR
     
    Network
    (1) 4-position terminal block;
    Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

    Enclosure
    Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally oriented 1-gang electrical box

    Dimensions
    Height: 3.75 in (96 mm)
    Width: 5.00 in (127 mm)
    Depth: 1.04 in (27 mm)
    Weight: 5.80 oz (165 g)

    Notes:
    1. Humidity sensing and outdoor temperature/humidity sensing require additional remote sensors, sold separately. See “Available Accessories” for model names.

Spécifications techniques
  • Réference unique.crestron-CHV-TSTAT-FCU
  • Famille de produitsLighting & Environment
  • Groupe de produitsClimate Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.75
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)1.04
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enMexique
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)0.3625
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 11 15 11
  • Titre OmniClassDigital Temperature Controllers