Publier vos produits
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder
DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder

    DM-NVX-360 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder

    Traduit par Google,

    La technologie Crestron® DM NVX® transporte la vidéo ultra haute définition 4K60 4:4:4 sur Ethernet Gigabit standard sans latence perceptible ni perte de qualité. Utilisant des commutateurs réseau standard et un câblage UTP CAT5e, un système DM NVX fournit une solution de routage matriciel virtuel hautes performances économiquement avantageuse et évolutive à l'infini pour toute application de distribution de contenu 4K à l'échelle de l'entreprise ou du campus. La mise à l'échelle professionnelle intégrée, la prise en charge HDR (High Dynamic Range) et la conformité HDCP 2.3 garantissent une qualité d'image et une compatibilité optimales pour toutes les sources multimédias variées d'aujourd'hui.

    Le DM-NVX-360 est un encodeur/décodeur AV-sur-IP compact conçu pour fonctionner comme émetteur ou récepteur. Capable de gérer une installation audiovisuelle réseau de toute taille, le DM-NVX-360 comprend des fonctionnalités telles que le contrôle et la gestion sécurisés basés sur le Web, une sortie HDMI® évolutive, un traitement de mur vidéo, une entrée ou une sortie audio analogique, une transmission et une transmission AES67 natives. capacité de réception, intégration USB 2.0 et KVM et prise en charge de la connectivité Ethernet cuivre et fibre.

    Distribution vidéo 4K60 en temps réel

    Conçue pour les applications exigeantes des salles de conférence et des salles de classe, la technologie DM NVX garantit des performances vidéo 4K60 en temps réel et en mouvement pour la présentation d'images multimédias, de vidéoconférence et de caméra en direct. Les fonctions interactives telles que le gameplay et l'utilisation d'une souris sont fluides et naturelles.

    Un système DM NVX offre également stabilité et fiabilité. Les sorties synchronisées en ligne garantissent une synchronisation parfaite du contenu sur plusieurs écrans pour des applications telles que la signalisation numérique et les murs vidéo. La multidiffusion variable TTL (Time To Live) permet de traverser plusieurs routeurs réseau pour une flexibilité optimale.

    Technologie de traitement parfaite des pixels

    Un système DM NVX intègre la technologie Pixel Perfect Processing, qui offre un transport vidéo sans faille dans toutes les applications. Selon le mode de fonctionnement, le DM-NVX-360 peut encoder ou décoder un signal vidéo pour obtenir une latence imperceptible de bout en bout inférieure à 1 image. La qualité d'image de la source est maintenue sur un réseau 1 Gigabit à n'importe quelle résolution jusqu'à 4K60 4:4:4.

    Sécurité de niveau entreprise

    En utilisant des fonctionnalités et des protocoles de sécurité avancés tels que l'authentification 802.1X, la gestion des informations d'identification Active Directory®, le cryptage de contenu AES-128, l'authentification PKI, TLS, SSH et HTTPS, un système DM NVX offre une véritable solution AV réseau de niveau entreprise conçue pour répondre politiques informatiques exigeantes.

    Spécification
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real-time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise-grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES-128l HDCP 2.3 compliant
      • Configurable as an encoder or decoderl One HDMI® input
      • One HDMI output with 4K60 4:4:4 scaler
      • Video wall processing
      • Dynamic text overlay capability
      • Adaptive bit rate
      • Analog audio embedding or de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding or de-embedding
      • Breakaway audio
      • USB 2.0 and KVM signal extension and routing
      • Copper and fiber Ethernet connectivity
      • Device control via RS-232, IR, and CEC
      • Easy setup via built-in web pages
      • Interoperable with a Crestron 3-Series® or later control system
      • Streamlined management using DM NVX Director™ virtual switching appliances
      • Crestron XiO Cloud® service support
      • Compact, surface-mountable design
      • Powered via POE+ or optional power pack (sold separately)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DM-NVX-360
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Description de l'Uniclass 2015Audio and visual source products
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment