Publier vos produits
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints
DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    DM-NVX-DIR-80 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 80 Endpoints

    Traduit par Google,

    Le DM® XiO Director, modèle DM-XIO-DIR-80, est un appareil réseau de niveau entreprise qui facilite la configuration, le contrôle et la gestion d'un réseau audiovisuel à grande échelle. En utilisant les encodeurs/décodeurs DM NVX, Crestron® offre la solution la plus polyvalente et évolutive du secteur pour la distribution de vidéo HDR 4K60 4:4:4 sur un réseau IP. Le directeur XiO offre un moyen de gérer de grands réseaux d'appareils DM NVX, de router les signaux AV et de simplifier l'intégration avec un ou plusieurs systèmes de contrôle Crestron.

    Commutateur DM® virtuel
    Le XiO Director émule virtuellement la fonctionnalité d'une matrice de commutation matérielle DigitalMedia™ traditionnelle, acheminant des signaux AV en streaming 4K de haute qualité dans une salle, un bâtiment ou un campus. Le modèle DM-XIO-DIR-80 prend en charge un total de 80 périphériques d'extrémité composés d'encodeurs et de décodeurs DM NVX. Plusieurs unités XiO Director peuvent être déployées, avec la possibilité d'acheminer les signaux entre les unités, tout comme les commutateurs matériels [1], gérant facilement même la plus grande entreprise, université, gouvernement, militaire, médical, transport, sports, divertissement, hôtellerie, jeux, ou application de vente au détail.

    Configuration simple et flexible
    La configuration du système ne pourrait pas être plus simple. Le directeur XiO découvre automatiquement chaque point de terminaison DM NVX sur le réseau et permet à chaque point de terminaison d'être affecté en tant qu'entrée ou sortie logique à la grille de commutation logicielle. Le directeur XiO élimine efficacement le besoin d'un mélangeur physique, fournissant l'équivalent virtuel fonctionnant sur le réseau AV.
    Remarque : Le DM-XIO-DIR-80 attribue tous les terminaux associés à un seul « domaine ». Un domaine est un regroupement logique de points de terminaison qui fonctionnent ensemble comme une seule entité de commutation. Chaque DM-XIO-DIR-80 d'un système fonctionne comme un domaine séparé. D'autres modèles XiO Director, notamment le DM-XIO-DIR-160 et le DM-XIO-DIR-ENT, peuvent prendre en charge plusieurs domaines. Reportez-vous à la fiche technique de chaque modèle pour plus d'informations et les fonctionnalités supplémentaires disponibles.

    Configuration et contrôle faciles basés sur le Web
    Le XiO Director fournit une interface utilisateur intuitive basée sur le Web pour faciliter la configuration du système, le routage des signaux et les diagnostics complets de l'ensemble du réseau audiovisuel. Chaque domaine et point de terminaison, ainsi que les entrées et les sorties sur chaque point de terminaison, peuvent être désignés par un nom convivial. La navigation dans l'ensemble du système est facile à l'aide de la zone de recherche [1] pour trouver rapidement des domaines, des points de terminaison, des entrées et des sorties par nom ou adresse. Un écran de présentation du système est également fourni, indiquant l'état des signaux vidéo et audio pour chaque entrée et sortie dans une présentation graphique facile à visualiser et à parcourir.

    Principales caractéristiques

    • Configuration, gestion et routage des signaux complets du système audiovisuel réseau
    • Émule une matrice de commutation matérielle traditionnelle
    • Fonctionne avec les encodeurs et décodeurs Crestron® DM® NVX
    • Prend en charge 80 points de terminaison dans un seul domaine
    • Entièrement évolutif pour n'importe quelle taille de réseau
    • Interface utilisateur graphique intuitive basée sur le Web
    • Interface du système de contrôle Ethernet
    • Contrôle entièrement programmable de la matrice virtuelle et des terminaux physiques
    • Découverte automatique des terminaux
    • Outils de nommage et de recherche personnalisés
    • Diagnostic facile et affichage de l'état du signal
    • Importation/exportation de fichier de carte de périphérique XML
    • Journalisation intégrée
    • Quatre ports LAN Ethernet Gigabit
    • Montage en rack 19" à un espace
    • Alimentation interne universelle 100-240V

    1. La navigation dans la zone de recherche et la possibilité d'acheminer les signaux entre les unités sont des fonctionnalités futures qui seront activées via la mise à jour du micrologiciel.

    Spécification
    • Device Support

      Endpoints - Supports 80 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
      Domains - Supports a single domain (all endpoints are grouped together as a single system)

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

      Connectors
      MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
      USB 2.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, black; USB 2.0 host ports for factory use only
      USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
      LAN 1 – 4 (front) - (4) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
      100-240V~ 2-4A 50/60Hz (rear) - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      MSG - (1) Blue LED, identifies the device when "unit identification" is initiated
      LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
      DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
      PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
      RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
      Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
      MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
      LAN 1 – 4 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (4) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port

      Power
      Main Power - 4 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 2 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
      Power Consumption - 35 Watts at 100% CPU usage and fan speed

      Environmental
      Operating Temperature - 50° to 95° F (10° to 35° C)
      Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
      Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
      Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 119.4 BTU/hr

      Construction
      Chassis - Metal, black finish; vented front, rear, and sides; variable speed fan cooled
      Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)

      Dimensions
      Height - 1.72 in (44 mm)
      Width - 17.21 in (437 mm) without rack ears; 19.00 in (483 mm) with rack ears
      Depth - 10.49 in (267 mm) without rack ears

      Compliance
      IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

      1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-DM-NVX-DIR-80
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.72
    • Largeur (pouces)17.21
    • Profondeur (pouces)10.49
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Description de l'Uniclass 2015Audio and visual source products
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment