Publier vos produits
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder
DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder

    DM-NVX-D30 - DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR Network AV Decoder

    Traduit par Google,

    Un décodeur AV sur IP fiable et hautes performances qui reçoit la vidéo 4K60 4:4:4 sur Ethernet Gigabit standard sans latence perceptible ni perte de qualité. Prend en charge HDR (High Dynamic Range) et HDCP 2.3. Fournit une solution de routage de signal 4K sécurisée pour les applications de distribution de contenu à l'échelle de l'entreprise et du campus.

    La technologie DM NVX® transporte la vidéo ultra haute définition 4K60 4:4:4 sur Gigabit Ethernet standard sans latence perceptible ni perte de qualité. À l'aide de commutateurs réseau standard et d'un câblage UTP CAT5e, un système DM NVX offre une solution de routage matriciel virtuel hautes performances pour toute application de distribution de contenu 4K d'entreprise ou de campus. La prise en charge de la conformité HDR (High Dynamic Range) et HDCP 2.3 garantit une qualité d'image et une compatibilité optimales pour toutes les sources multimédias variées d'aujourd'hui.

    Le Crestron® DM-NVX-D30 est un décodeur AV sur IP compact conçu pour fonctionner comme un récepteur. Doté d'un contrôle et d'une gestion Web sécurisés, d'une sortie HDMI®, d'une sortie audio analogique, d'une capacité de transmission et de réception AES67 et d'une connectivité Ethernet cuivre avec prise en charge PoE+, le DM-NVX-D30 offre une solution de décodeur pour une installation audiovisuelle réseau DM NVX de toute taille.

    Distribution vidéo 4K60 en temps réel
    Conçue pour les applications exigeantes des salles de conférence et des salles de classe, la technologie DM NVX garantit des performances vidéo 4K60 en temps réel et en mouvement intégral pour la présentation d'images multimédias, de visioconférence et de caméras en direct. Les fonctions interactives telles que le gameplay et l'utilisation d'une souris sont fluides et naturelles.

    Un système DM NVX est conçu pour la stabilité et la fiabilité ultime. Les sorties synchronisées en ligne garantissent une synchronisation parfaite du contenu sur plusieurs écrans pour des applications telles que la signalisation numérique. La multidiffusion variable TTL (Time To Live) permet de traverser plusieurs routeurs réseau pour une flexibilité optimale.

    Technologie de traitement parfaite des pixels
    Un système DM NVX intègre la technologie Pixel Perfect Processing, qui offre un transport vidéo sans faille dans toutes les applications. Le DM-NVX-D30 peut décoder un signal vidéo pour obtenir une latence imperceptible de bout en bout inférieure à 1 image. La qualité d'image de la source est maintenue sur un réseau 1 Gigabit à n'importe quelle résolution jusqu'à 4K60 4:4:4.

    Sécurité de niveau entreprise
    À l'aide de fonctionnalités et de protocoles de sécurité avancés tels que l'authentification 802.1X, la gestion des informations d'identification Active Directory®, le cryptage de contenu AES‑128, l'authentification PKI, TLS, SSH et HTTPS, un système DM NVX offre une véritable solution AV réseau de niveau entreprise conçue pour répondre politiques informatiques exigeantes.

    Fonctionnalité du décodeur
    Le DM-NVX-D30 est un décodeur de base qui reçoit un signal d'un encodeur DM NVX et le transmet à un dispositif d'affichage local via la sortie HDMI. Le DM-NVX-D30 peut basculer rapidement et facilement entre plusieurs encodeurs sur le réseau. Compatible avec les produits DM NVX qui peuvent fonctionner comme encodeurs, le DM-NVX-D30 peut être utilisé dans n'importe quelle conception AV de réseau DM NVX.

    REMARQUE : La sortie HDMI ne prend pas en charge la mise à l'échelle vidéo.

    Aperçu de l'image
    L'aperçu d'image fournit des images fixes (vignettes) qui montrent la vidéo actuelle affichée par une sortie d'un décodeur DM NVX. Les images fixes sont affichées à une image par seconde. L'aperçu de l'image prend en charge la résolution maximale de la source et redimensionne l'image tout en conservant le rapport d'aspect. Les images peuvent être prévisualisées dans l'interface Web de DM NVX et accessibles à distance à l'aide d'un navigateur Web. Les images peuvent également être prévisualisées sur un écran tactile Crestron ou une interface tierce.

    Image d'arrière-plan pour l'affichage à l'écran
    Une image peut être téléchargée sur le dispositif pour être utilisée comme image d'arrière-plan sur un écran chaque fois qu'un contenu vidéo actif n'est pas affiché. Les types de fichiers image pris en charge sont .jpeg, .jpg et .png. La résolution maximale prise en charge d'une image est de 3840x2160 pixels. Jusqu'à 20 fichiers image peuvent être téléchargés pour une capacité de stockage totale allant jusqu'à 100 Mo.

    Désembeddage audio analogique
    La sortie audio analogique fournit un signal stéréo de niveau ligne pour alimenter un système audio local ou une barre de son. Le volume de sortie est réglable via un système de contrôle ou un navigateur Web.

    Son ambiophonique 7.1
    La technologie DM NVX prend en charge le transport sans perte des signaux audio surround 7.1, y compris Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X® et PCM linéaire non compressé.

    Embeddage et désembeddage audio AES67
    La prise en charge AES67 permet à la source audio sélectionnée d'être transmise sous forme de flux audio AES67 à 2 canaux tandis qu'un autre flux audio AES67 à 2 canaux est reçu d'un Crestron DSP ou d'un autre appareil tiers et combiné avec le signal vidéo. Le flux audio AES67 reçu peut être combiné avec la vidéo, puis émis via la sortie HDMI et la sortie audio analogique.

    REMARQUE : Un flux audio AES67 reçu par un point de terminaison DM NVX ne peut pas être transmis à partir de ce point de terminaison.

    Connectivité Ethernet cuivre
    Le DM-NVX-D30 comprend un port Ethernet RJ-45 1000BASE‑T. 2 Le port est compatible PoE+, permettant à l'appareil d'être alimenté via un commutateur Ethernet PoE+. Pour plus d'informations sur les exigences et les directives du réseau, reportez-vous au Guide de conception du système DM NVX AV-over-IP, Doc. 7977.

    Connectivité point à point automatique
    La connectivité point à point permet au DM-NVX-D30 d'être connecté directement à un encodeur DM NVX 4K60 4:4:4 pour diffuser de la vidéo et de l'audio. Plutôt que d'être connecté à un commutateur Ethernet, le port Ethernet 1000BASE-T du décodeur est connecté directement à un port 1000BASE-T d'un encodeur.

    Par défaut, le mode point à point détecte automatiquement si le DM-NVX-D30 est connecté directement à un encodeur DM NVX 4K60 4:4:4 ou à un commutateur 1000BASE-T. Lorsqu'une connexion directe entre le DM-NVX-D30 et un encodeur est détectée, les appareils fonctionnent en mode point à point sans nécessiter de configuration supplémentaire ; cependant, un système de contrôle est requis pour le contrôle CEC (Consumer Electronics Control), RS-232 et IR.

    Contrôle de l'appareil
    Le DM-NVX-D30 comprend des ports COM (RS-232) et IR intégrés pour le contrôle des dispositifs d'affichage sous la gestion d'un système de contrôle. Une capacité de contrôle supplémentaire est fournie par CEC via la connexion HDMI. Sous la gestion d'un système de contrôle, le DM-NVX-D30 peut contrôler le dispositif d'affichage via CEC, éliminant potentiellement le besoin de câbles série dédiés ou d'émetteurs IR.

    Le port COM, le port IR et le CEC sur la sortie HDMI peuvent également permettre au dispositif d'affichage d'être allumé ou éteint automatiquement sans l'utilisation d'un système de contrôle.

    Configuration Web
    La configuration du DM-NVX-D30 s'effectue à l'aide d'un navigateur Web. Le contrôle et la surveillance complets de l'appareil sont activés grâce à l'intégration avec un système de contrôle ou avec une appliance de commutation virtuelle DM NVX Director®.

    Gestion simplifiée à l'aide des appliances de commutation virtuelle DM NVX Director
    Pour les applications de taille petite à moyenne, un réseau de terminaux DM NVX peut être configuré et contrôlé à l'aide d'un système de contrôle. Pour les grandes entreprises et les applications de routage de signaux à l'échelle du campus, l'ajout d'une appliance de commutation virtuelle DM NVX Director (DM-NVX-DIR-80, DM-NVX-DIR-160 ou DM-NVX-DIR-ENT) améliore et rationalise l'ensemble processus de configuration et de contrôle. Une appliance DM NVX Director fournit un point de gestion central et permet la création de plusieurs commutateurs matriciels virtuels via un portail Web facile à utiliser.

    Installation à profil bas
    Le DM-NVX-D30 se monte facilement sur une surface plane ou sur un rail de rack et se place facilement derrière un écran plat, au-dessus d'un projecteur monté au plafond ou à l'intérieur d'un chariot audiovisuel ou d'une armoire d'équipement. Tous les connecteurs et indicateurs LED sont positionnés à l'avant et à l'arrière de l'appareil, offrant un accès et une visibilité optimaux pour une installation propre et réparable. L'alimentation est fournie via PoE+ ou un bloc d'alimentation en option (vendu séparément).

    Spécification
    • Key Features

      • 4K60 4:4:4 video over standard Gigabit Ethernet
      • HDR10, HDR10+, and Dolby Vision® video support
      • Real‑time video performance over the network
      • Pixel Perfect Processing technology
      • Enterprise‑grade security including 802.1X, Active Directory® credential management, TLS, and AES‑128
      • HDCP 2.3 compliant
      • Decoder functionality for use with DM NVX® products that can function as encoders
      • One HDMI® output
      • Image preview
      • Background image for on-screen display
      • Analog audio de-embedding
      • 7.1 surround sound audio
      • AES67 audio embedding and de-embedding
      • Copper Ethernet connectivity with PoE+ support
      • Automatic point-to-point connectivity
      • Device control via RS‑232, IR, and CEC
      • Easy setup via built‑in web pages
      • Compatibility with Crestron® 3‑Series® or later control systems
      • Streamlined management using DM NVX Director® virtual switching appliances
      • .AV Framework™ technology support
      • XiO Cloud® service support
      • Crestron Home® OS support
      • API for full control of the DM-NVX-D30
      • Compact, surface‑mountable design
      • Powered via PoE+ or optional power pack (sold separately)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DM-NVX-D30
    • Famille de produitsVideo
    • Groupe de produitsDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08
    • Description de l'Uniclass 2015Audio and visual source products
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment