Publier vos produits
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom
IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    IV-CAMFR-12 - 1 Beyond AutoFramer™ Group Framing Camera, 12x Optical Zoom

    Traduit par Google,

    L'IV‑CAMFR‑12 est une caméra IP PTZ intelligente de haute qualité qui cadre automatiquement tous les participants à la réunion dans la salle. Le IV‑CAMFR‑12 est idéal pour les petites et moyennes salles de conférence.

    Cadrage optimal automatique
    La technologie de cadrage automatique élimine les limites des préréglages ou la nécessité de régler la caméra en détectant et en encadrant automatiquement tous les participants à la réunion dans la salle. La caméra IV‑CAMFR‑12 s'ajuste automatiquement lorsque les participants entrent ou sortent de la salle et utilise un cadrage optimal pour éliminer l'espace vide lorsqu'une salle n'est pas pleine.

    Compatibilité de conférence
    Optimisez la visioconférence, l'enregistrement ou la diffusion en continu en utilisant la caméra IV‑CAMFR‑12 avec Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® ou Panopto®. La caméra IV‑CAMFR‑12 comprend des sorties vidéo 3G‑SDI, DVI et USB 3.0 à utiliser avec les codecs de visioconférence et les appareils de capture les plus courants.

    Le IV‑CAMFR‑12 est certifié pour le logiciel Zoom Rooms® avec le convertisseur Inogeni™ 4KXUSB3 pour le contrôle de la caméra.

    Vidéo de haute qualité
    Un capteur CMOS Sony Exmor de haute qualité permet à la caméra de produire une vidéo de résolution jusqu'à 1080p60. Le IV‑CAMFR‑12‑SLVR‑1B fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité et devant des écrans lumineux.

    Flexible pour une variété de tailles de pièces
    Le IV‑CAMFR‑12 est idéal pour les petites et moyennes salles de conférence avec une distance optimale de 5 à 25 pieds (2 à 8 m) entre la caméra et le sujet. Un large champ de vision (72,5°) et un zoom optique 12x s'adaptent également à différentes tailles de pièce.

    Alimentation, flux et contrôle en réseau
    Connectez un seul câble Ethernet pour alimenter (PoE+), surveiller, configurer et contrôler la caméra IV‑CAMFR‑12. La caméra accepte les commandes VISCA standard ou utilise un système de contrôle Crestron®. Le logiciel 1B Cam Manager est inclus pour une configuration facile à partir d'un ordinateur sur le réseau.

    Commande manuelle en option
    Lorsque le cadrage automatique est désactivé, la caméra fonctionne comme une caméra PTZ standard et peut être contrôlée via USB, série ou IP.

    Capacité multicaméra avec systèmes automatisés
    Ajoutez la caméra IV‑CAMFR‑12 à un système multicaméra automatisé. Automate peut être configuré pour basculer automatiquement entre plusieurs caméras 1 Beyond afin de se concentrer sur le participant actif. Incorporez des microphones et des DSP populaires pour basculer entre le présentateur et le public.

    Options de montage
    Les trous de montage standard facilitent le montage de la caméra sur un support mural (inclus).

    Spécification
    • Key Features

      • Automatically frames all meeting participants
      • Optimizes the video frame as participants enter and exit the room
      • Compatible with popular conferencing platforms such as Microsoft Teams® and Zoom Rooms™
      • Connects directly to a codec or recording/streaming device with no external computer required
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      • Suitable for small to medium sized conference rooms
      • Optional manual control for standard PTZ camera functionality
      • Compatible with Automate™ multicamera systems
      • Single Ethernet connection provides power (PoE+), monitoring, and control
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IV-CAMFR-12
    • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
    • Groupe de produitsIntelligent Video
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.3
    • Largeur (pouces)9.6
    • Profondeur (pouces)6.4
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment