Publier vos produits
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support
SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support

    SAROS DM-NAX-IC4A-W - Saros® 3 in. Active Full-Range In-Ceiling PoE+ Speaker with DM NAX® Audio-over-IP Support

    Traduit par Google,

    Les haut-parleurs Saros® de Crestron offrent des performances de qualité professionnelle et une installation flexible dans une gamme de tailles populaires pour les applications commerciales exigeantes.

    L'enceinte encastrable au plafond SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W PoE+, Audio-over-IP (AoIP) avec transducteur à radiateur à mode équilibré (BMR) offre de larges angles de couverture et une installation simple. Un seul transducteur BMR de 2,83 pouces (72 mm) pilote toute la gamme de fréquences de 80 Hz à 24 kHz, avec des angles de couverture dépassant les capacités d'un woofer conique à piston et d'un tweeter concentrique traditionnels. Un SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W alimente également jusqu'à trois enceintes SAROS IC4P‑W (vendues séparément) pour servir de plaque tournante à un système à quatre enceintes.

    Audio sur IP
    Le SAROS DM‑NAX‑IC4A‑W reçoit jusqu'à quatre canaux audio DM NAX sur IP ou audio codé AES67 sur un réseau IP standard. Les appareils DM NAX peuvent également recevoir le flux audio des appareils DM NVX A/V sur IP et sont interopérables avec les appareils audio Dante via le mode de compatibilité AES67 activé via le logiciel Dante Controller®. L'enceinte est dotée d'un amplificateur audio PoE+ de 25,5 W intégré qui pilote le transducteur BMR local et alimente trois enceintes passives SAROS IC4P‑W supplémentaires.

    Traitement numérique du signal
    Les fonctions de traitement numérique du signal (DSP) telles que l'amplification et la réduction des graves et des aigus, la protection et la limitation des haut-parleurs, un égaliseur 10 bandes complet par sortie et le délai de sortie peuvent être configurées via l'interface de configuration Web. En plus du canal audio qui alimente le transducteur BMR local, chaque sortie RJ-45 dispose d'un canal audio discret pour un total de quatre canaux de traitement audio disponibles.

    Installation simple et propre
    L'enceinte est conçue pour une installation rapide et facile et des années de performances fiables. Sa grille discrète et contemporaine lui confère une apparence bien adaptée à une utilisation dans les restaurants, les espaces de vente au détail, les lieux de culte, les universités et les immeubles de bureaux. L'installation de la grille ne nécessite aucun matériel ni outil, des aimants puissants étant utilisés pour la maintenir en place.

    Le montage de l'enceinte est facilité par des pattes de fixation pivotantes intégrées au boîtier. Les pattes de fixation sont dotées de deux positions pour s'adapter aux surfaces standard et extra-épaisses jusqu'à 61 mm (2,4 po). Un pont de dalle est inclus pour fournir un support approprié lors de l'installation dans un plafond à dalles tombantes classique. Le pont de dalle est réglable pour permettre un positionnement décentré de l'enceinte et peut être plié pour s'adapter à la découpe de l'enceinte. Un point d'ancrage est également prévu sur le boîtier de l'enceinte pour la fixation à la structure du bâtiment à l'aide d'un kit d'attache de sécurité en option (SPKA-ST-15, vendu séparément).

    Homologué Plenum
    L'enceinte est logée dans un boîtier arrière métallique intégré, qui répond aux exigences de la norme UL® 2043 pour une installation dans un espace plénum. Les connexions de câblage sont accessibles derrière les panneaux de protection arrière. Trois connexions pour haut-parleurs passifs supplémentaires sont disponibles pour étendre la zone de couverture audio totale.

    Spécification
    • Key Features

      • Audio-over-IP (AoIP) in-ceiling speaker
      • Connects directly to a managed network to route to or from DM NAX® audio-over-IP, DM NVX® A/V-over-IP, or AES67 devices
      • Interoperable with Dante® audio networking devices via AES67 compatibility
      • Powers up to three satellite SAROS IC4P-W speakers (sold separately)
      • Balanced Mode Radiator (BMR) transducer offers enhanced clarity and wider dispersion than a typical conical driver
      • Clean, contemporary grille design
      • Two-step toggle clamps for quick and easy installation
      • Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling
      • 80 Hz to 24 kHz frequency response
      • 170° coverage for speech content, 140° coverage for music
      Spécifications techniques
      • Réference unique.saros-dm-nax-ic4a
      • Famille de produitsAudio
      • Groupe de produitsSpeakers - Residential
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-10-30
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)7.49
      • Largeur (pouces)7.49
      • Profondeur (pouces)4.5
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)2.6
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
      • Titre OmniClassSpeakers