Publier vos produits
TSW-570P - 5 in. Wall Mount Touch Screen, Portrait
TSW-570P - 5 in. Wall Mount Touch Screen, Portrait
TSW-570P - 5 in. Wall Mount Touch Screen, Portrait
TSW-570P - 5 in. Wall Mount Touch Screen, Portrait
TSW-570P - 5 in. Wall Mount Touch Screen, Portrait

    TSW-570P - 5 in. Wall Mount Touch Screen, Portrait

    Traduit par Google,

    La série Crestron® TSW-570P est un écran tactile portrait élégant et polyvalent, idéal pour les applications résidentielles et d'entreprise. Le TSW-570P est doté d'un écran tactile capacitif de 5 pouces (127 mm) orienté portrait avec des boutons de commande programmables personnalisés et la prise en charge du logiciel Smart Graphics® et des projets d'interface utilisateur personnalisés basés sur HTML5. Connectivité PoE

    Contrôle avancé de l'écran tactile

    Le TSW-570P offre une interface utilisateur élégante et puissante pour contrôler la technologie dans une maison, une salle de réunion, une salle de classe ou un centre de commande. L'écran tactile offre une interface intuitive entièrement personnalisable avec des commandes capacitives faciles à utiliser, une véritable rétroaction et un affichage de l'état en temps réel. Un capteur de proximité intégré réveille l'écran sans nécessiter aucune interaction de l'utilisateur, et les commandes de luminosité automatiques garantissent une visibilité optimale dans des conditions d'éclairage variables.

    Boutons virtuels programmables sur mesure

    Le TSW-570P fournit une barre d'état universelle remplie de boutons virtuels pour un accès rapide aux fonctions courantes de l'écran tactile. L'écran tactile est préconfiguré avec des boutons virtuels pour l'alimentation, la maison, les lumières, le haut et le bas. Chaque bouton peut être programmé via un système de contrôle Crestron pour fournir une fonctionnalité personnalisée, et les boutons inutilisés peuvent être masqués individuellement. La barre d'état universelle est agrandie ou masquée à l'aide de simples gestes de balayage sur l'écran tactile.

    Interfaces utilisateur dynamiques

    Le TSW-570P prend en charge les interfaces utilisateur personnalisées créées avec les technologies Crestron HTML5 User Interface et Smart Graphics, permettant une plus grande flexibilité pour les développeurs et les programmeurs d'interface utilisateur.

    • L'interface utilisateur Crestron HTML5 permet aux concepteurs d'interface utilisateur de développer des interfaces utilisateur riches et frontales avec une réutilisabilité et une efficacité accrues à l'aide de méthodologies Web modernes. Des outils de développement d'interface utilisateur Crestron HTML5 sont fournis pour simplifier la création d'interfaces utilisateur basées sur des technologies Web standard
    • Les graphiques intelligents permettent aux programmeurs d'intégrer des commandes gestuelles fluides, des commentaires animés, des métadonnées riches, des applications et des widgets intégrés et des vidéos animées dans leurs interfaces utilisateur. Smart Graphics fournit des fonctionnalités dynamiques telles que des boutons et des curseurs graphiques, des listes et des barres d'outils, des objets glisser-déposer, des widgets de tableau de bord, des économiseurs d'écran et des thèmes personnalisables.

    Vidéo en continu

    La prise en charge native des formats H.265, H.264 et MJPEG permet au TSW-570P d'afficher la vidéo en streaming en direct à partir d'une caméra IP, d'un encodeur de streaming (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR ou similaire ), ou un mélangeur DigitalMedia™. La vidéo est transmise à l'écran tactile via Ethernet, éliminant ainsi le besoin de tout câblage vidéo supplémentaire.

    Application de planification de salles Crestron

    Dans le cadre d'une solution complète de planification de salle d'entreprise, le TSW-570P peut être déployé en tant que panneau de planification via l'application de planification de salle Crestron. Un panneau de planification Crestron peut être installé à l'entrée d'une salle de réunion pour donner une indication de la disponibilité de la salle et une vue de son emploi du temps pour la journée. Si vous le souhaitez, la salle peut être réservée sur place pour une réunion ad hoc. Un capteur d'occupation CEN-ODT-C-POE peut également être couplé à l'écran tactile, ce qui permet de signaler instantanément l'état d'occupation à l'application de planification en cas de non-présentation et d'utilisation non planifiée de la pièce.

    Exécutant l'application Crestron Scheduling, le TSW-570P s'intègre directement au logiciel Crestron Fusion®, au logiciel Microsoft Exchange Server® (pour les utilisateurs du logiciel Outlook® et du logiciel Office 365®), à l'application de calendrier Google Calendar™ (y compris le logiciel G Suite™) , le logiciel de planification CollegeNET® 25Live® ou le logiciel Ad Astra™. Le logiciel IBM® Notes® est également pris en charge via un serveur Crestron Fusion sur site.

    Contrôle du système d'exploitation domestique Crestron

    Le TSW-570P peut être utilisé pour contrôler une solution domestique complète Crestron Home™ OS. Sélectionnez l'application Crestron Home sur l'écran tactile pour contrôler l'éclairage, les stores, le climat, les médias, la sécurité et les caméras, y compris la possibilité de créer et de rappeler des scènes qui créent l'ambiance souhaitée dans toute la maison. Un TSW-570P peut être installé dans chaque pièce pour fournir un accès facile aux diverses fonctions Crestron Home pour la pièce et la maison.

    Navigation sur le Web

    À l'aide de son navigateur Web intégré, le TSW-570P permet d'accéder aux guides de programmes en ligne et à d'autres services Web, et il peut être utilisé pour contrôler les DVR et d'autres appareils sans avoir à prendre une tablette ou un smartphone séparé.

    Spécification
    • Key Features

      • Next generation Crestron® portrait touch screen
      • 5 in. (127 mm) widescreen active-matrix color display and 1280 x 720 qHD display resolution
      • Capacitive touch screen display
      • Custom-programmable virtual control buttons
      • Supports Crestron HTML5 and Smart Graphics® software custom user projects
      • H.265, H.264, or MJPEG streaming video display
      • Native Crestron room scheduling app
      • Built-in web browsing
      • Single wire Ethernet connection with PoE or PoE+ power
      • Dual USB 2.0 ports for room availability accessories
      • Enterprise grade security and authentication
      • Web, cloud, or device-based configuration
      • Wall mounting with provided mounting bracket
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Screen_TSW-570P
    • Famille de produitsControl Surfaces
    • Groupe de produitsTouch Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75
    • Description de l'Uniclass 2015Communications products
    • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numéro OmniClass23-37 23 00
    • Titre OmniClassTelecommunications Equipment