Publier vos produits
UC-CAM-L1 - Collaboration Camera

UC-CAM-L1 - Collaboration Camera

Traduit par Google,

La caméra intelligente pour la collaboration en équipe

UC-CAM-L1 offre des expériences utilisateur intelligentes dans les grandes et moyennes salles de réunion. Conçu pour rendre les réunions vidéo inclusives et productives pour toute l'équipe, il fournit un cadrage instantané et réactif et une vidéo Full HD de tout le monde dans la salle. UC-CAM-L1 est compact et discret, sans pièces mécaniques mobiles.

Spécification
  • Specifications

    Image

    • 6K image sensor

    • 20.30 Megapixels 1” CMOS Sensor

    • 1080p Full HD @ 30 fps

    • 720p HD @ 30fps

    • Up to 5x digital zoom

    • 16:9 aspect ratio output

    • 180° image auto-flip

    Optics

    • Wide-angle glass optics

    • Horizontal field of view 92˚

    • Vertical field of view 65˚

    • Diagonal field of view 103˚

    • f/2.9 aperture

    System & Hardware Requirements

    • Windows 10

    • Huddly USB to PoE Adapter (included)

    Connectivity

    • Connector: RJ45

    • Cable: Cat 5e/6/7

    • USB 3.0 port (via USB to PoE Adapter)

    Hardware

    • High-performance VPU with neural compute engine

    • Aluminum body

    • Camera tripod mount

    • Color: Matte Black

    Color

    Matte Black

    Wall & Shelf Mount (Included)

    • Made for placement on wall or shelf

    • Weight of Mount: 120 g/ 0.2 Ibs

    Packaging Dimensions

    L: 274 mm x W: 184 mm x H: 93 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.uc-cam-l1-crestron-collaboration-camera
  • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
  • Groupe de produitsAll-In-One Meeting Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.3
  • Largeur (pouces)1.58
  • Profondeur (pouces)2.82
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)0.25
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Numéro OmniClass23-37 23 00
  • Titre OmniClassTelecommunications Equipment