Publier vos produits
UC-P8-T - Crestron Flex 8 in. Desk Phone

UC-P8-T - Crestron Flex 8 in. Desk Phone

Traduit par Google,

Téléphone de bureau audio Crestron Flex 8 po pour le logiciel Microsoft Teams®

L'UC-P8-T est un téléphone de bureau VoIP haut de gamme conçu pour être utilisé avec la plate-forme de communication intelligente Microsoft Teams®. Il offre des appels vocaux de qualité supérieure, des conférences mains libres en duplex intégral, une expérience utilisateur cohérente de l'interface utilisateur à écran tactile Microsoft Teams, un fonctionnement simple avec des fonctionnalités complètes de gestion des appels et des contacts, un calendrier intégré et des réunions en une seule touche.

Spécifications techniques
  • Réference unique.UC-P8-T
  • Famille de produitsAudio Visual Workspace Solutions
  • Groupe de produitsUnified Communications
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Code CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Numéro OmniClass23-37 23 00
  • Titre OmniClassTelecommunications Equipment