Publier vos produits
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    Traduit par Google,

    L'enceinte encastrable au plafond Crestron Ultimate fabriquée par Origin Acoustics offre le summum de la performance pour les installations résidentielles exigeantes.

    L'ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT est une enceinte encastrable au plafond qui ressemble à un éclairage design de 3,5 pouces (89 mm), se fondant parfaitement dans le plafond aux côtés d'un LFX-DL-TUNC pour un son sophistiqué et uniforme. apparence. La construction résistante aux intempéries permet une utilisation dans une douche, un sauna, un vestiaire, un yacht et des applications marines.

    L'ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT comprend l'ULTIMATE-IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH et l'ULTIMATE IC3-AW-SA-TWEETER-EACH, le matériel de montage, la garniture -kit d'anneaux, grilles et quincaillerie d'installation.

    Dans la phase de pré-construction, seul l'ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH peut être installé, et une fois la construction terminée, l'ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH peut être installé. pour terminer la configuration des enceintes.

    Le processus d'installation est simplifié grâce à des rails intégrés qui fixent le boîtier du woofer directement aux solives du plafond, garantissant un ajustement de niveau et sécurisé. Le tweeter est verrouillé en place avec une vis torsadée et hexagonale.

    Le kit de bagues de garniture inclus comprend six modèles différents, y compris les dernières options de montage encastré invisible, ainsi que des grilles rondes et carrées, permettant la sélection de la garniture idéale pour s'adapter à n'importe quel intérieur. Trois anneaux d'espacement sont également inclus pour permettre des profondeurs de plafond allant jusqu'à 1,38 po (35 mm).

    Spécification
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • 2 in. (51 mm) wideband ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 75 W (RMS), 200 W (Peak) power handling
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles



        Spécifications techniques
        • Réference unique.ultimate-ic3-sa-woofer-tweeter-w-t-kit
        • Famille de produitsAudio
        • Groupe de produitsSpeakers - Residential
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2024-04-30
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (pouces)9.61
        • Largeur (pouces)9.61
        • Profondeur (pouces)3.58
        En rapport
        • Matériel principalAcier
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        • Poids net (Lbs)3
        Classification
        • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
        • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
        • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
        • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
        • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
        • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
        • Titre OmniClassSpeakers