Publier vos produits
Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, 4BT3.3, 25-60 kW, 60Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

  • Moteur robuste Cummins® - Le diesel industriel robuste à 4 temps fournit une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de court-circuit d'élimination des défauts.
  • Générateur à aimant permanent (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d'élimination des défauts en cas de court-circuit.
  • Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et fournit une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/arrêt automatique à distance, une régulation précise de la fréquence et de la tension. Les fonctionnalités optionnelles incluent l'affichage des alarmes et des messages d'état, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique en cas de détection de défaut et la conformité NFPA 110 niveau 1.
  • Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations pour la chaleur rejetée.
  • Réservoirs de carburant - Des réservoirs de carburant à double paroi sont également disponibles.
  • NFPA - Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
Spécification
  • Generator Model Hz Prime kVA / kW Standby kVA / kW Rating Fuel Type
    C25D6 60 28 / 23 31 / 25 25 Diesel
    C30D6 60 34 / 27 38 / 30 30 Diesel
    C35D6 60 40 / 32 44 / 35 35 Diesel
    C40D6 60 45 / 36 50 / 40 40 Diesel
    C50D66056/4562/5050Diesel
    C60D66067/5475/6060Diesel

Spécifications techniques
  • Réference unique.4bt3-3-diesel-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution