Publier vos produits
B-Series CBL Bypass Isolation Transfer Switch
Cummins

B-Series CBL Bypass Isolation Transfer Switch

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.

Les commutateurs de transfert de dérivation-isolement CBL associent un commutateur de transfert automatique débrochable avec mécanisme d'isolement et un commutateur de transfert de dérivation manuel, pour assurer un transfert et un retransfert d'énergie redondants là où la fiabilité de l'alimentation est primordiale pour la sécurité et la vitalité de nos communautés. Ces produits sont spécialement conçus pour offrir un moyen pratique et robuste de satisfaire aux exigences des articles 700 et 708 de la norme NFPA 70 relatives aux équipements de transfert redondants.

Utilisant l'architecture éprouvée du mécanisme Cummins BT et l'intégrant au nouveau contrôle de commutateur de transfert PC80 haut de gamme qui fournit des fonctionnalités standard de pointe sur le marché telles que la communication Modbus TCP/IP et RTU intégrée et l'intégrité du signal de démarrage du groupe électrogène NFPA 70.

Les commutateurs de transfert sont conçus pour le fonctionnement et la commutation des charges électriques entre les sources d'alimentation primaire et secondaire. Ils peuvent être utilisés dans des applications de type réseau-groupe électrogène, réseau-réseau, groupe électrogène-groupe électrogène ou à trois sources (double secours).

Les commutateurs de transfert CBL conviennent aux applications d'urgence, aux applications légales et aux applications de secours optionnelles. Le système de contrôle automatique intégré surveille les deux sources d'alimentation, signale le démarrage du groupe électrogène et transfère automatiquement la charge vers la source d'alimentation de secours. Une fois la source d'alimentation privilégiée rétablie et stabilisée, la charge est automatiquement transférée à nouveau.

Spécification
  • Features & Benefits

    • High accuracy power quality metering
    • Load shed
    • Integral control power supply
    • Standard and premium I/O offered
    • Protective relays
    • Anti-condensation heater

    Specifications

    Amps

      • 150A – 1000A

      Bypass isolation

        • Integrates a draw-out automatic transfer switch with isolation mechanism and a manual bypass switch. 
        • Offers reliable power transfer and re-transfer functionality for critical applications that demand a dependable power supply to the load.
        • Manual bypass transfer switch and integral automatic transfer switch have identical electrical ratings
        • Manual bypass transfer switch contacts carry current only when the integral automatic transfer switch is bypassed

        Ease of operation

          • Bypass and isolation functions are simple and easy to understand, requiring only two operating handles

          Draw-out positions

            • Connected, tested, and isolated with door closed for safety

            Heavy-duty, three-point latches

              • Ensures door will stay closed without the need for screw-in fasteners

              Positive interlocking

                • Mechanical and electrical interlocking prevent inadvertent source-to-source connection through the power or control wiring

              Spécifications techniques
              • Réference unique.b-series-cbl-bypass-isolation-transfer-switch
              • Famille de produitsSwitches
              • Groupe de produitsAutomatic Transfer Switches
              • TypeObjet (objet simple)
              • Date de publication2025-04-02
              • Numéro d'édition1
              En rapport
              • Matériel principalAcier
              • Conçu enÉtats-Unis
              • Fabriqué enÉtats-Unis
              Classification
              • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
              • Classification IFCDistribution électrique
              • Nom UNSPSCSwitchgear systems
              • Code UNSPSC39121105
              • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
              • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
              • Code CSI MasterFormat 201426 36 00
              • Titre CSI MasterFormat 2014Transfer Switches
              • Numéro OmniClass23-35 37 11
              • Titre OmniClassAutomatic Transfer Switches
              • Code CSI UniFormat IID5010
              • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution