Publier vos produits
B-Series CBT Bypass Isolation Transfer Switch
Cummins

B-Series CBT Bypass Isolation Transfer Switch

Traduit par Google,

Les commutateurs de transfert à dérivation et isolation de la série B combinent un commutateur de transfert automatique extractible avec mécanisme d'isolation et un commutateur de transfert à dérivation manuelle, assurant ainsi une redondance et une capacité de retransfert d'énergie lorsque la fiabilité de l'alimentation électrique est essentielle à la sécurité et au bon fonctionnement de nos collectivités. Ces produits sont spécialement conçus pour répondre de manière pratique et robuste aux exigences des articles 700 et 708 de la norme NFPA 70 relatives aux équipements de transfert redondants.

Les commutateurs de transfert de la série B sont conçus pour la commande et la commutation des charges électriques entre les sources d'alimentation principales et de secours. Ils peuvent être utilisés dans des applications de type réseau-groupe électrogène, réseau-réseau, groupe électrogène-groupe électrogène ou système à trois sources (double alimentation de secours).

Les inverseurs de source de la série B conviennent aux applications d'urgence, aux applications obligatoires et aux systèmes de secours optionnels. Le système de commande automatique intégré surveille les deux sources d'alimentation, ordonne le démarrage du groupe électrogène et transfère automatiquement la charge vers la source d'alimentation de secours. Lorsque la source d'alimentation principale est rétablie et stabilisée, la charge est automatiquement réinjectée dans la source principale.

Les inverseurs de source automatiques intégrés de la série B sont disponibles en mode de transition fermée. En mettant brièvement en parallèle les deux sources (pendant 100 ms ou moins), le passage de la source alternative à la source principale s'effectue sans coupure de courant pour les charges.

Spécification
  • Withstand and Closing Ratings (WCR) – The B-Series transfer switches have the highest UL1008 0.05 s (3 cycle) and 0.5s (30-cycle) Time Duration ratings in the industry. The high ratings provide the freedom to use any upstream overcurrent protective device to protect the transfer switch which vastly simplifies the task of power system selective coordination.

    PowerCommand® 80 control – A sophisticated, fully featured microprocessor-based control with LED backlit colored LCD display and tactile-feel soft-buttons for easy screen navigation and operation with gloves and in rain.

    3 - Position mechanism – The 3-position mechanism allows for independent source actuation (i.e. source transfer is not dependent on the position of the opposing source). The transfer switch is either closed on Source 1, closed on Source 2 or in a center off, neutral position (not closed on either source). Thus, provides safe transfer operation for large stored-energy loads by allowing the residual voltage to decay to a safe level before transfer.

    Advanced transfer switch mechanism – Patented Blow-On design allows for high survivability in extreme fault current conditions. Actuator designed for high strengthlocking capability, ensuring electrical contacts remain closed when needed to be closed.  Main contacts – Heavy-duty silver alloy contacts usedwith multi-leaf arc chutes are rated for motor loads or totalsystem load transfer.

    Ease of service and access – Built-in plug-and-playcontrol with minimized point-to-point connections and compatible terminal markings simplify servicing. Access space is ample. Door-mounted controls are field-programmable; no special tools are required.

    Complete power system provider – Cummins is a single source supplier and integrator of complete systems and
    services for ease of interconnection and reduced commissioning times.

    Warranty and service – Products are backed by a comprehensive warranty and a worldwide network of
    distributors with factory-trained service technician.

Spécifications techniques
  • Réference unique.b-series-cbt-bypass-isolation-transfer-switch
  • Famille de produitsSwitches
  • Groupe de produitsAutomatic Transfer Switches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
  • Code CSI MasterFormat 201426 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Transfer Switches
  • Numéro OmniClass23-35 37 11
  • Titre OmniClassAutomatic Transfer Switches