Publier vos produits
Diesel Generator, QSK50 Series1250-1500 kWe 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK50 Series1250-1500 kWe 50/60Hz

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Les groupes électrogènes commerciaux Cummins Power Generation sont des systèmes de production d'énergie entièrement intégrés offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications stationnaires de secours et d'alimentation principale.
  • Systèmes pré-intégrés complets - moteurs, générateurs et commandes de surveillance
  • Construction robuste avec l'usure à l'esprit - conçu pour être déplacé et utilisé encore et encore, année après année
  • Interface client facile à utiliser
  • Options disponibles pour la distribution de l'alimentation et les changements de tension rapides pour une flexibilité maximale et une configuration minimale
  • Plus de 550 concessionnaires et 5 000 points de vente, de service et de pièces dans 190 pays
  • Service et assistance disponibles 24h/24
  • Réponse le jour même dans la plupart des cas
  • Techniciens formés en usine dans tous les emplacements des concessionnaires


Caractéristiques standards
  • Moteur robuste Cummins® - Le diesel industriel robuste à 4 temps fournit une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de court-circuit d'élimination des défauts.
  • Générateur à aimant permanent (PMG) - Offre une capacité améliorée de démarrage du moteur et d'élimination des défauts en cas de court-circuit.
  • Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et fournit une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la protection AmpSentry™, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique en cas de détection de défaut et Conformité NFPA 110 Niveau 1.
  • Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations pour la chaleur rejetée.
  • NFPA - Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
  • Garantie et service - Soutenu par une garantie complète et un réseau mondial de distributeurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cummins-qsk50
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution