Publier vos produits
Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, D1703, 10-15 kW, 60Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

  • Moteur Kubota à usage intensif - Le diesel industriel robuste à 4 temps, refroidi par liquide, fournit une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de court-circuit d'élimination des défauts.
  • Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard et fournit une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique en cas de détection de défaut et le niveau NFPA 110 1 conformité.
  • Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations pour la chaleur rejetée.
  • Enceintes - En option, des enceintes de protection contre les intempéries et d'insonorisation sont disponibles.
  • Réservoirs de carburant - Des réservoirs de carburant à double paroi sont également disponibles.
  • NFPA - Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
      Spécification
      • Generator ModelHzPrime kVA / kWStandby kVA / kWRatingFuel Type
        C10D66011 / 913 / 1010.00Diesel
        C15D66017 / 1419 / 1515.00Diesel
      Spécifications techniques
      • Réference unique.d1703-diesel-generator-series
      • Famille de produitsElectricity Generation Units
      • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-02-24
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
      • Classification IFCGénérateur électrique
      • Code ETIMEC002823
      • Nom ETIMPower generator
      • Nom UNSPSCDiesel generators
      • Code UNSPSC26111601
      • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
      • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
      • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
      • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
      • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
      • Code CSI UniFormat IID5010
      • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution