Publier vos produits
Diesel Generator, C170D5Q, 136 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C170D5Q, 136 kW, 50Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.

Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de production d'énergie de secours stationnaire et d'alimentation principale.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Moteur Cummins – Ce robuste moteur diesel industriel à 4 temps offre une puissance fiable et une réponse rapide aux variations de charge.

Alternateur - Alternateur auto-excité de la série Stamford UC.

Système de refroidissement - Système de radiateurs intégrés, montés sur un support, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

Système de contrôle - Système de contrôle PowerStart, système de surveillance et de contrôle du groupe électrogène basé sur un microprocesseur. Contrôleur ComAp IL4 AMF25 en option.

Versions de groupes électrogènes ouverts et fermés disponibles.

Garantie – Bénéficiez d’une garantie complète et d’un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs.

Réchauffeur de liquide de refroidissement : La version fermée est équipée de série d’un réchauffeur de liquide de refroidissement 230 V afin de faciliter le démarrage du moteur par basses températures ambiantes grâce à la circulation de liquide de refroidissement chaud. En option sur les versions ouvertes.

Système de batterie amélioré - Incluant de série une batterie à électrolyte liquide/technologie SLI, un chargeur et un sectionneur.

Spécification
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C170D5Q50155 / 124170 / 136170Diesel
Spécifications techniques
  • Réference unique.diesel-generator-c170d5q-136-kw-50hz
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe