VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.
Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de production d'énergie de secours stationnaire et d'alimentation principale.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Moteur Cummins – Ce moteur diesel industriel robuste à 4 temps, conforme à la norme Stage IIIA, offre une puissance fiable et une réponse rapide aux variations de charge.
Alternateur - Alternateur auto-excité de la série Stamford HC.
Système de refroidissement - Le système de radiateurs intégrés, montés sur un support, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception de l'installation en matière de chaleur rejetée.
Système de contrôle - Le système de contrôle PowerCommand® est un système de surveillance et de contrôle de groupe électrogène basé sur un microprocesseur. Contrôleur ComAp IL4 AMF25 en option.
Versions de groupes électrogènes ouverts et fermés disponibles.
Garantie – Bénéficiez d’une garantie complète et d’un vaste réseau de distributeurs et de revendeurs.
Réchauffeur de liquide de refroidissement : La version fermée est équipée de série d’un réchauffeur de liquide de refroidissement 230 V afin de faciliter le démarrage du moteur par basses températures ambiantes grâce à la circulation de liquide de refroidissement chaud. En option sur les versions ouvertes.
Système de batterie amélioré - Incluant une batterie à électrolyte liquide/technologie SLI, un chargeur et un sectionneur.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |