Publier vos produits
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz
    Cummins

    Diesel Generator, India, 6BT, 72-136 kW, 90-170 kVA, 50/60 Hz

    Traduit par Google,

    VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES AU TÉLÉCHARGEMENT.

    Ce groupe électrogène commercial Cummins® est un système de production d'énergie entièrement intégré, offrant des performances, une fiabilité et une polyvalence optimales pour les applications de secours stationnaires et de production d'énergie principale.

    Moteur Cummins Heavy-Duty - Ce moteur diesel industriel robuste à 4 temps offre une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux variations de charge.

    Alternateur - Enroulements à faible réactance au pas de 2/3 ; faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité d'élimination des courts-circuits et isolation de classe H.

    Système de refroidissement - Système de radiateur intégré standard, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations en matière de chaleur rejetée.

    Système de contrôle - La commande électronique PowerCommand® est fournie de série et assure une intégration complète du groupe électrogène, incluant le démarrage/arrêt automatique à distance, l'alarme et l'affichage des messages d'état.

    Enceintes - Des enceintes insonorisées sont disponibles en option.

    Garantie – Bénéficiez d’une garantie complète et d’un réseau de distributeurs mondial.

    Spécification
    • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
      C80D66091 / 73100 / 8080Diesel
      C80D6I6091 / 73100 / 8080Diesel
      C90D55082 / 6590 / 7290Diesel
      C90D5I5082 / 6590 / 7290Diesel
      C100D660114 / 91125 / 100100Diesel
      C100D6I60114 / 91125 / 100100Diesel
      C110D550100 / 80110 / 88110Diesel
      C110D5I50100 / 80110 / 88110Diesel
      C135D660153 / 123169 / 135135Diesel
      C135D6I60153 / 123169 / 135135Diesel
      C150D550136 / 109150 / 120150Diesel
      C150D5I50136 / 109150 / 120150Diesel
      C170D550155 / 124170 / 136170Diesel
      C170D5I50155 / 124170 / 136170Diesel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.diesel-generator-india-6bt-72-136-kw-90-170-kva-50-60-hz
    • Famille de produitsElectricity Generation Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enInde
    • Fabriqué enInde
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEC002823
    • Nom ETIMPower generator
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets