Publier vos produits
OTEC Transfer Switches
Cummins

OTEC Transfer Switches

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

La série de commutateurs de transfert automatique OTEC fournit les fonctionnalités de base nécessaires à la surveillance de la source primaire et du groupe électrogène, au démarrage du groupe électrogène et aux fonctions de transfert de charge pour les applications d'alimentation de secours d'urgence.

Aperçu:
Les commutateurs de transfert OTEC surveillent les deux sources d'alimentation, le générateur de signal est réglé pour démarrer, transfère automatiquement l'alimentation et renvoie la charge à la source d'alimentation principale une fois qu'un service public stable est disponible. Le contrôleur entièrement intégré est conçu pour une fonctionnalité pratique, avec des indicateurs LED et des boutons-poussoirs numériques pour une utilisation facile de l'opérateur.

Les commutateurs Cummins Power Generation sont conçus pour résister à des milliers de cycles de commutation, garantissant un fonctionnement fiable maximal. Les avantages incluent :

  • Entretien/accès faciles - Connexions enfichables, commandes montées sur la porte, grand espace d'accès, marquages de bornes compatibles simplifient l'accès.
  • Mécanisme de commutateur de transfert avancé - L'actionneur de moteur linéaire bidirectionnel fournit une action de commutateur de transfert pratiquement sans frottement, à force constante et en ligne droite, sans engrenages ni liaison complexes.
  • Action Break-Before-Make - Une action indépendante Break-Before-Make est utilisée pour les interrupteurs 3 pôles et 4 pôles/neutre commuté.
  • Contacts principaux - Les contacts en alliage d'argent à usage intensif avec des surfaces d'arc séparées et des goulottes à plusieurs lames sont conçus pour un transfert total du système, y compris l'interruption de surcharge.
  • Verrouillage mécanique - Empêche la fermeture simultanée des contacts normaux et d'urgence.
  • Verrouillage positif - Le verrouillage mécanique et électrique empêche la connexion de source à source via le câblage d'alimentation ou de commande.
  • Fonctionnement manuel - Les poignées de fonctionnement manuel, la terminaison blindée et les mécanismes de contact de type central permettent un fonctionnement manuel efficace dans des conditions hors tension.
  • Contrôle par microprocesseur - Le contrôle par microprocesseur PowerCommand ® 40 complet est standard avec toutes les fonctionnalités, paramètres et ajustements activés par logiciel pour une configuration et une précision faciles.
  • Option d'entrée de service disponible

Caractéristiques et points forts du contrôle du commutateur de transfert PowerCommand®40 :

  • Affichage numérique - Le PowerCommand ® 40 offre un affichage LCD clair rétro-éclairé, affichant l'état de fonctionnement du système, des icônes contextuelles et des avertissements.
  • Configuration PC et panneau avant - Les modules peuvent être facilement configurés à l'aide du logiciel PC. L'édition du panneau avant sélectionné est également disponible.
  • E/S numériques configurables - Les entrées et sorties numériques configurables rendent le PowerCommand ® 40 entièrement flexible pour s'adapter à une grande variété d'applications.
  • Capacité de communication - Le module de communication MODBUS RS485 en option permet l'intégration du commutateur de transfert dans un système BMS ou Scada externe.
  • Exerciseur programmable intégré - Configurez le démarrage et l'arrêt automatiques prédéfinis du générateur ainsi que l'arrêt de l'ATS effectuant un transfert (en mode Auto). Fonctionne avec ou sans charge.
  • Modes de test - Système de test avec ou sans charge.

Où que vous soyez, quel que soit votre travail, l'expertise Cummins est toujours active

Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance des commandes principales numériques. Les meilleures capacités du marché secondaire via votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs, de 8 00 points de vente et de 500 installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.

Spécification
  • Ampere Rating: 40 - 1200

Spécifications techniques
  • Réference unique.otec-transfer-switch
  • Famille de produitsSwitches
  • Groupe de produitsAutomatic Transfer Switches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_48_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic transfer switching equipment (TSE)
  • Code CSI MasterFormat 201426 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Transfer Switches
  • Numéro OmniClass23-35 37 11
  • Titre OmniClassAutomatic Transfer Switches
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution