Publier vos produits
Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, GTA50E, 600-750 kW, 60 Hz

Traduit par Google,

Aperçu:

  • Moteur à usage intensif Cummins - Le moteur industriel robuste à allumage par étincelle à 4 temps fournit une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage moteur sélectionnable avec des enroulements à pas 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de court-circuit à élimination des défauts et une isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur est reconnu UL1446.
  • Systèmes de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et offre une intégration totale du système GenSet, y compris le démarrage/l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la mesure de la sortie et l'arrêt automatique en cas de détection de défaut, ainsi que la conformité NFPA 110 . La commande PowerCommand® est homologuée UL508.
  • Système de refroidissement - L'ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable au niveau de puissance nominale, jusqu'à une température ambiante de 104 °F.
  • Boîtiers - Des boîtiers de protection contre les intempéries et des boîtiers d'insonorisation sont disponibles en option.
  • Normes - Les générateurs sont conçus, fabriqués et testés conformément aux normes UL, NFPA, ISO et CEI pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les contrôles sont CSA C282-M1999 et 22.2 No.14 M91. La commande PowerCommand® est répertoriée UL508.
Spécification
  • Generator ModelDemand Response kVA / kWStandby kVA / kW
    C650N6750 / 600
    C750N6875 / 700
    C600N6750 / 600
    C650N6813 / 650
    C750N6937 / 750

    Certification: EPA SI NSPS Certified

    Frequency: 60 Hz

    Fuel Type: Natural Gas

Spécifications techniques
  • Réference unique.gta50e-natural-gas-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsNatural Gas Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 15
  • Titre OmniClassNatural Gas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution