Publier vos produits
Natural Gas Generator, GTA855E, 250-300 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, GTA855E, 250-300 kW, 60 Hz

Traduit par Google,

Aperçu:

  • Moteur à usage intensif Cummins - Le moteur à allumage par étincelle industriel robuste à 4 temps fournit une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage moteur sélectionnable avec des enroulements à pas 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de court-circuit à élimination des défauts et une isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur est reconnu UL1446.
  • Systèmes de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® est un équipement standard et fournit une intégration totale du système GenSet, y compris le démarrage/l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la protection AmpSentry™, la mesure de la sortie et l'arrêt automatique en cas de détection de défaut, et la conformité NFPA 110. Le contrôle PowerCommand est homologué UL508.
  • Système de refroidissement - L'ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable au niveau de puissance nominale, jusqu'à une température ambiante de 104 °F.
  • Boîtiers - Des boîtiers de protection contre les intempéries et des boîtiers d'insonorisation sont disponibles en option.
  • Normes - Les générateurs sont conçus, fabriqués et testés conformément aux normes UL, NFPA, ISO et CEI pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les contrôles sont CSA C282-M1999 et 22.2 No.14 M91. La commande PowerCommand® est répertoriée UL508.
Spécification
  • Generator ModelHzStandby kVA / kWFuel TypeCertification
    C250N660312 / 250Natural GasEPA SI NSPS Certified
    C300N660375 / 300Natural GasEPA SI NSPS Certified
Spécifications techniques
  • Réference unique.gta855e-natural-gas-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsNatural Gas Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 15
  • Titre OmniClassNatural Gas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution