Publier vos produits
Natural Gas/Propane Generator, HSK78G Gas Generator Series
Cummins

Natural Gas/Propane Generator, HSK78G Gas Generator Series

4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

Le HSK78G est une série de générateurs de gaz écoénergétiques offrant un ensemble complet de capacités de générateur de gaz et une technologie de gaz innovante pour les applications Prime et Peaking Power.

Aperçu:

Cette nouvelle série représente une étape audacieuse dans l'arène du gaz pour Cummins, présentant une nouvelle technologie dans un nouveau moteur qui pousse de nouveaux niveaux d'efficacité, capable dans des environnements extrêmes et avec des variations de gaz bien au-delà des anciens générateurs de gaz naturel.

Où que vous soyez, quel que soit votre travail, l'expertise Cummins est toujours disponible

Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance du HSK78G. Les meilleures capacités du marché secondaire via votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs et d'installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays.

Spécification
  • Peak Electrical Efficiency

    • Up to 44.2 percent (50 Hz) and 43.5 percent (60 Hz)
    • Operates on a wider range of pipeline natural gas down to 70MN without impacting power output
    • Automatic engine adjustments account for fuel quality changes and quick load-step performance - all without the need to calibrate or switch off the engine
    • More stability, greater uptime and lower fuel costs lead to lower total cost of ownership

    Game-Changing Fuel Flexibility

    • High power density down to 40MN fuels
    • Powered by a wide range of low-cost and free fuel sources that would otherwise be considered waste products
    • New models manage low-BTU fuels more efficiently, delivering robust power with fuels down to very aggressive contaminant levels with less derating
    • No space required for gas-cleaning systems
    • Lower capital and operating expenses

    Extreme Environments

    Full power capability up to 40°C (104°F) with standard turbo offering and up to blistering 55°C (131°F) with high ambient turbo offering accommodates the site’s environment, including its temperature, atmospheric and ground conditions

    Market-Leading Combined Heat & Power Functions

    Market-leading thermal efficiency at 47.1% and 2110 kW of thermal output for heating, cooling and steam generation provides significant environmental benefits by recovering CO2 and takes up less space, offering greater design flexibility

    Industry Leading Service Cycles

    • Overhaul service cycle of 80,000 hours means high return on investment, keeping the operations and maintenance costs low
    • Sophisticated predictive diagnostics available driven by innovative tools such as onboard spark plug sensors, NOx sensors, and real-time trend data collection provide minimum downtime and optimized standard maintenance costs

    Global Compliance

    • As low as 250 mg/Nm3 (0.5g/hp-hr) NOx without aftertreatment
    • 30% load step at G1 with four steps to load providing superior load pickup and load rejection transient capabilities

    60Hz Compliance

    USA

    • NSPS Compliant Capable
    • UL Certified and Marked
      • UL2200
    • Compliant with:
      • Electrical Code, NFPA 70
      • Fuel Code, NFPA 37

    Canada

    • CSA Certified and Marked
      • CSA C22.2 No. 14 and No. 100
    • Compliant with:
      • Electrical Code, CSA C22.1
      • Fuel Code, CSA B149

    50Hz Compliance

    Australia

    • Compliant with:
      • Electrical Code, AS/NZS 3000
      • Fuel Code, AS/NZS 3814

    EU and Asia

    • CE Marked
    • EU Grid Code Compliant and Certified

Spécifications techniques
  • Réference unique.hsk78g-gas-generator-series
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsNatural Gas Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 15
  • Titre OmniClassNatural Gas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution