Publier vos produits
Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, KTA38, 800-1000 kW, 50/60Hz

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

  • Moteur à usage intensif Cummins® - Le diesel industriel robuste à 4 temps fournit une puissance fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Générateur à aimant permanent (PMG) - Offre une meilleure capacité de démarrage du moteur et d'élimination des courts-circuits.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance ; faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité d'élimination des courts-circuits et une isolation de classe H.
  • Système de contrôle - Le contrôle électronique standard PowerCommand® offre une intégration totale du système, y compris le démarrage/l'arrêt à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la protection AmpSentry, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique.
  • Système de refroidissement - Le système de radiateur intégré standard monté sur ensemble, conçu et testé pour les températures ambiantes nominales, simplifie les exigences de conception des installations pour la chaleur rejetée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kta38-diesel-generator-series
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution