Publier vos produits
Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz

4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

  • Moteur robuste - Le diesel industriel robuste à 4 temps fournit une puissance fiable et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de court-circuit d'élimination des défauts.
  • Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard et fournit une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique en cas de détection de défaut et la norme NFPA 110 Conformité niveau 1. La commande PowerCommand 2.3 est également facultative et est répertoriée UL 508 et offre une protection AmpSentryTM.
  • Système de refroidissement - L'ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable jusqu'à une température ambiante de 50 °C (122 °F).
  • Enceintes - En option, des enceintes de protection contre les intempéries et d'insonorisation sont disponibles.
  • Réservoirs de carburant - Des réservoirs de carburant à double paroi sont proposés en option, offrant des solutions économiques et flexibles pour répondre aux exigences étendues du code sur les réservoirs de carburant diesel.
  • NFPA - Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1


Spécification
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C50D6C

    60

    56/45

    63/50

    50

    Diesel

    C60D6C

    60

    68/54

    75/60

    60

    Diesel

    C80D6C

    60

    90/72

    100/80

    80

    Diesel

    C100D6C

    60

    113/90

    125/100

    100

    Diesel

    C125D6C

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

Spécifications techniques
  • Réference unique.qsb5-g6-g13-diesel-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution