Publier vos produits
NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz
Cummins

NG/Propane Generator, QSJ2.4G, 20-40 kW, 60 Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

  • Moteur à essence - Le moteur robuste à allumage par étincelle Cummins QSJ2.4G à 4 temps fournit une puissance fiable. Le contrôle électronique du rapport air/carburant offre des performances optimales du moteur et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur - Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur sélectionnable avec des enroulements à pas de 2/3 à faible réactance, une faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de court-circuit d'élimination des défauts.
  • Système de contrôle - Le contrôle électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement standard et fournit une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris le démarrage/l'arrêt automatique à distance, la régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique en cas de détection de défaut et la norme NFPA 110 Conformité niveau 1.
  • Système de refroidissement - L'ensemble de refroidissement standard assure un fonctionnement fiable jusqu'à une température ambiante de 50 °C (122 °F).
  • Enceintes - L'enceinte esthétiquement attrayante intègre des conceptions spéciales qui offrent le générateur le plus silencieux de sa catégorie. Le matériau en aluminium et la peinture en poudre durable offrent les meilleures performances anti-corrosion. La conception robuste est capable de résister à des vents allant jusqu'à 150 MPH et la conception intelligente comporte des panneaux amovibles et des portes de service pour faciliter l'accès pour l'entretien et la maintenance.
  • NFPA - Le groupe électrogène accepte la pleine charge nominale en une seule étape conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
Spécification
  • Generator Model Hz
    Standby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C20N6
    60
    25 / 20
    NG/Propane

    C25N6
    60
    31 / 25
    NG/Propane
    EPA+
    C30N6
    60
    38 / 30
    NG/Propane
    EPA+
    C36N6
    60
    45 / 36
    NG/Propane
    EPA+
    C40N6
    60
    50 / 40
    NG/Propane
    EPA+
Spécifications techniques
  • Réference unique.qsj2-4g-natural-gas-propane-generator
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsNatural Gas/Propane Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution