Publier vos produits
Diesel Generator, QSK50L CENTUM™ Series 1750-2000 kW 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK50L CENTUM™ Series 1750-2000 kW 60 Hz

Traduit par Google,

VEUILLEZ CLIQUER SUR LE BOUTON DE TÉLÉCHARGEMENT CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT.

SÉRIE CENTUM C1750D6E / C2000D6E

Les générateurs de la série Centum™ représentent un changement important dans l'approche Cummins en matière de conception de systèmes électriques, offrant un niveau supérieur de flexibilité, d'efficacité et de durabilité.

OÙ QUE VOUS SOYEZ, QUEL QUE SOIT VOTRE TRAVAIL, L'EXPERTISE CUMMINS EST TOUJOURS À L'AFFICHE

Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance des Centum C1750D6E et C2000D6E. Les ingénieurs Cummins vous aideront à chaque étape du processus, du début à la fin. Vous bénéficiez des meilleures capacités du marché secondaire via votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs, de 8 000 concessionnaires et de 500 installations de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.

L'ENSEMBLE DE PUISSANCE COMPLET

Il y a une raison pour laquelle les systèmes électriques de Cummins sont déployés pour des applications vitales dans certaines des entreprises et institutions les plus grandes et les plus connues au monde. Seul Cummins fabrique et assemble tous les composants clés de nos systèmes électriques. Pour cette raison, nous sommes en mesure d'exercer les plus hauts niveaux de conception et de contrôle des performances, ce qui donne lieu à un système intégré beaucoup plus fiable que tout autre fournisseur du secteur. Cette approche réduit la complexité de votre système et le temps d'installation tout en offrant une fiabilité maximale.

Les solutions d'alimentation innovantes et complètes de Cummins vont au-delà de la production d'énergie. Nos systèmes d'alimentation intégrés permettent un transfert transparent des sources d'alimentation et une surveillance à distance où que vous soyez.

LES INDUSTRIES

MISSION CRITIQUE INDUSTRIEL
Soins de santé Hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins
Centres de données Centres de données régionaux, EDGE DCS
Fabrication Semi-conducteurs de haute technologie, pharmaceutique, alimentaire, matériaux de construction
Commercial Hôtels et centres de villégiature, bureaux, parcs commerciaux, gratte-ciel, résidentiels, aéroports, centres de distribution
Infrastructure Usines de traitement des eaux usées, bâtiments gouvernementaux
Services publics


    Spécification
      • Power density and flexibility - Your power system can be configured specifically for your application, ensuring that you get the exact power you specify.
      • Robust transient performance - Recover from large load swings quickly, leading to less power disruption and a more stable power supply for consistent, predictable operations.
      • Cummins heavy-duty engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
      • Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability and class H insulation.
      • G3 Capable - For ISO8528-5 please consult factory.
      • Sustainable alternative fuel capability - Approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including Hydrotreated vegetable oil which has a very low life cycle carbon emission.
      • Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
      • Control System - The PowerCommand® digitalcontrol is standard equipment and provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm, and status message display, AmpSentryTM protective relay, output metering and auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
      • Cooling system - Standard and enhanced integral set-mounted radiator systems, designed, and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
      • NFPA - SNFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      • Industry leading 3-year warranty - Backed by a standard three-year warranty and worldwide distributor network.
      • EPA Tier 2/Tier 4 compliance and certification options - Can meet standards for Tier 2 up to Tier 4. Cummins is the only standby generator set manufacturer capable of shipping a complete Tier 4-compliant solution directly from the factory.
      • Sustainable alternative fuel capability - As part of the Cummins dual commitment to decarbonization and emissions reduction, the Centum Series C1750D6E/C11201500D6E is approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including hydrotreated vegetable oil (HVO), which offers the potential to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 40-90% over the total lifecycle of the generator set without sacrificing performance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qsk50l-diesel-generator
    • Famille de produitsElectricity Generation Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEC002823
    • Nom ETIMPower generator
    • Nom UNSPSCDiesel generators
    • Code UNSPSC26111601
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution