Publier vos produits
Gas Generator, QSK60G, 50/60Hz
Cummins

Gas Generator, QSK60G, 50/60Hz

Traduit par Google,

Le QSK60G est une série de générateurs de gaz à haut rendement énergétique offrant un ensemble complet de capacités de générateur de gaz et une technologie de gaz innovante pour les applications Prime et Peaking Power.

Aperçu:

La série de générateurs de gaz QSK60G est l'un des succès éprouvés avec plus de 2GWE installés dans le monde. La série de générateurs offre un excellent rendement énergétique, une fiabilité, associée à de faibles coûts de maintenance pour un faible coût total de possession.

Caractéristiques:

FAIBLES ÉMISSIONS DE NOX :

  • La technologie de combustion pauvre fournit des niveaux de NOx aussi bas que 250mg/Nm3 (0,5g/hp-hr).

EFFICACITÉ:

  • Le moteur à combustion pauvre à la fine pointe de la technologie utilise la combustion du cycle Miller et un système de gestion électronique du moteur à pleine autorité qui fournit de faibles émissions et une efficacité élevée allant jusqu'à 43,8 %

INTÉGRATION DU SYSTÈME DE CONTRÔLE :

  • La commande de groupe électrogène PowerCommand 3.3 est un équipement standard, offrant une intégration totale du système de groupe électrogène, y compris une capacité de mise en parallèle complète en mode réseau ou partage de charge, une régulation précise de la fréquence et de la tension, l'affichage des messages d'alarme et d'état, la protection AmpSentry™, la mesure de la sortie, l'arrêt automatique à détection de panne et un panneau d'interface utilisateur installé sur le groupe électrogène. Des panneaux de commande à distance en option sont également disponibles.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT:

  • Le groupe électrogène est équipé de la capacité de s'interfacer avec un radiateur ou un échangeur de chaleur à distance.

TENSION ET AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE SÉLECTIONNABLE :

  • Plusieurs tailles d'alternateur offrent une tension et une élévation de température sélectionnables avec des enroulements à pas 2/3 à faible réactance ; faible distorsion de forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de court-circuit d'élimination des défauts, RTD de roulement et de stator, chauffage anticondensation, installation de classe F ou H (voir la fiche technique de l'alternateur pour plus de détails). Renforcé mécaniquement pour une utilisation en parallèle avec un réseau non fiable.

GÉNÉRATEUR D'AIMANTS PERMANENTS (PMG):

  • Le système d'excitation offre une meilleure capacité de démarrage du moteur et d'élimination des courts-circuits.
Spécification
  • Frequency (Hz): 50, 60

    Certification: Global Compliance

    Fuel Type: Lean-Burn Gas

    Applications

    • Prime Power
    • Cogeneration
Spécifications techniques
  • Réference unique.qsk60g-gas-generator-series
  • Famille de produitsElectricity Generation Units
  • Groupe de produitsGas Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code ETIMEC002823
  • Nom ETIMPower generator
  • Nom UNSPSCGas generators
  • Code UNSPSC26111604
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 15
  • Titre OmniClassNatural Gas Generator Sets
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution