Publier vos produits
Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series 2500-3000 kW 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 CENTUM™ Series 2500-3000 kW 60 Hz

Traduit par Google,

CLIQUEZ SUR LE BOUTON TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS POUR VOIR TOUS LES TYPES DE FICHIERS ET CONFIGURATIONS DISPONIBLES POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.

SÉRIE CENTUM C2750D6E / C3000D6EB

Les générateurs de la série Centum™ représentent un changement significatif dans l'approche de Cummins en matière de conception de systèmes électriques, offrant une flexibilité, une efficacité et une durabilité de niveau supérieur.

Ne manquez jamais un octet : vos données, notre priorité. Propulsé par Centum Series.

Applications

  • Centres de données
  • Agriculture
  • Commercial Industriel
  • Incendie et urgences
  • Soins de santé
  • Mission critique
  • Télécom
  • Traitement de l'eau

OÙ QUE VOUS SOYEZ, QUEL QUE SOIT VOTRE TRAVAIL, L'EXPERTISE CUMMINS EST TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION

Cummins offre à ses clients une tranquillité d'esprit inégalée en matière d'entretien et de maintenance de la série Centum. Les ingénieurs Cummins vous aideront à chaque étape du processus, du début à la fin. Vous bénéficiez des meilleures capacités du marché secondaire par l'intermédiaire de votre contact local dédié, soutenu par un système mondial de techniciens de service, d'ingénieurs, de 8 000 concessionnaires et de 500 sites de distribution de pièces dans plus de 190 pays répartis sur 6 continents.

LE PACKAGE DE PUISSANCE COMPLET

Il y a une raison pour laquelle les systèmes d'alimentation de Cummins sont déployés pour des applications vitales dans certaines des entreprises et institutions les plus importantes et les plus connues au monde. Seul Cummins fabrique et assemble tous les composants clés de nos systèmes d'alimentation. Grâce à cela, nous sommes en mesure d'exercer les plus hauts niveaux de contrôle de conception et de performance, ce qui se traduit par un système intégré beaucoup plus fiable que tout autre fournisseur du secteur. Cette approche réduit la complexité de votre système et le temps d'installation tout en offrant une fiabilité maximale.

Les solutions d'alimentation innovantes et complètes de Cummins vont au-delà de la production d'énergie. Nos systèmes d'alimentation intégrés permettent un transfert transparent des sources d'énergie et une surveillance à distance où que vous soyez.

    Spécification
      • Power density and flexibility - Your power system can be configured specifically for your application, ensuring you receive reliable power for every critical load requirement.
      • Robust transient performance - Recover from large load swings quickly, leading to less power disruption and a more stable power supply for consistent, predictable operations.
      • Cummins heavy-duty QSK78 engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions, and fast response to load changes.
      • STAMFORD® S-Range alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability and class H insulation. Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability with the Permanent Magnet Generator (PMG).
      • Sustainable alternative fuel capability - Approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).
      • PowerCommand® control system - The PowerCommand® 3300 digital control provides total genset system integration including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm, and status message display, AmpSentry™ protective relay, output metering and auto-shutdown at fault detection and NFPA 110 Level 1 compliance.
      • Cooling system - High-Ambient and enhanced high-ambient set mounted radiator systems designed, designed, and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
      • NFPA - The genset accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      • Warranty and service - Backed by an industry-leading three-year warranty and unmatched global distributor support network.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qsk78-centum-diesel-generator
    • Famille de produitsElectricity Generation Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEC002823
    • Nom ETIMPower generator
    • Nom UNSPSCDiesel generators
    • Code UNSPSC26111601
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud