Publier vos produits
Panneaux de Parement en Pierre Naturelle | Stonepanel® Sabbia
Panneaux de Parement en Pierre Naturelle | Stonepanel® Sabbia
Panneaux de Parement en Pierre Naturelle | Stonepanel® Sabbia
Panneaux de Parement en Pierre Naturelle | Stonepanel® Sabbia
    CUPA STONE
    Archivé

    Panneaux de Parement en Pierre Naturelle | Stonepanel® Sabbia

    Pierre calcaire de couleur crème aux nuances marron et aux sillons dorés. Il s’agit du modèle le plus clair et le plus lumineux de STONEPANEL®.

    Spécification
    • STONEPANEL®, c'est une nouvelle génération de panneaux de pierre naturelle: la solution parfaite pour améliorer ses façades avec la beauté naturelle de la pierre.

      STONEPANEL® est disponible en plusieurs textures, grosseurs et couleurs. Son système d'ancrage de acier d'inoxydable assure une fixation parfait entre le panneau et le mur.

      L'Avis Technique vise l'installation du STONEPANEL® jusqu'à une hauteur de 28 mètres.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stonepanel-sabbia
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsWall Cladding Natural Stone panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131702
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20_85_55
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 75 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Wall Facing
    • Numéro OmniClass23-15 15 15 11
    • Titre OmniClassWall Stone Facing
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes