Publier vos produits
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches. Souple et facile à installer, il est conçu pour garantir une installation hygiénique et réduire le niveau de polluants environnementaux tels que la poussière, les microbes en suspension dans l'air, les particules d'aérosol et les vapeurs chimiques. De plus, il est exempt de phtalates. Sa surface lisse est traitée avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine) et une hygiène supplémentaire.


ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également des sols et des escaliers. Enfin, et non des moindres, il est exempt de phtalates.

Spécification
    • Fabriqué en Europe
    • Résistance exceptionnelle aux chocs et aux rayures
    • Meilleur de sa catégorie pour les salles blanches et les laboratoires
    • Priorité à l'hygiène et à l'entretien sans effort
    • Excellente facilité de nettoyage (test à la riboflavine)
    • Très résistant aux bactéries
    • Salle blanche certifiée ISO 5
Spécifications techniques
  • Réference unique.tarkett-protectwall-cr
  • Famille de produitsTARKETT
  • Groupe de produitsWallcovering
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Ss_25_45
  • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-15 15 19
  • Titre OmniClassWall Coverings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique