Publier vos produits
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"
Cuprum

Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"

Traduit par Google,
Système de façade à joint mécanique Large gamme de goujons selon les exigences d'ancrages mezzanine Options de couvertures extérieures selon les exigences esthétiques de la façade Section de vue intérieure de 2,5" Renforcé avec un profil de connecteur Bonnes performances thermiques et acoustiques Éléments d'étanchéité : bouchon hermétique et joint hermétique Cette façade aide les bâtiments à obtenir une certification Leed
Spécification
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Spécifications techniques
  • Réference unique.cuprum_mc450ad_solucion_mecanica_6_pulgadas_premium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enMexique
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur