Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
cuprum/products/5a5bb094-51b9-4cbb-8cd7-492722732992
Page d'accueil
Catégories
Fenêtres
Fenêtres à châssis fixe
Serie 150 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Indisponible en États-Unis
Cuprum
Suivre
Serie 150 - Ventana fija con 2 intermedios verticales
Traduit par Google,
Voir l'original
Eurovent premium - série 150, profil vertical de fenêtre fixe à 3 vantaux. finitions Revêtement blanc 100, Bronze foncé anodisé 084 et Finition anodique transparente 011. Vitrage (6 mm et 18 mm).
Télécharger
Spécification
Spécification
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
cuprum_ventana_fija_serie_150_con_2_intermedio_vertical
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-05-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2000
Largeur (mm)
2000
Liens
Liens
URL du produit
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Instructions d'installation
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Aluminium
Matériel secondaire
Verre
Conçu en
Mexique
Fabriqué en
Mexique
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Fenêtres - Fenêtres à châssis fixe
Classification IFC
Fenêtre
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Mexique
Produits similaires
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Télécharger
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Télécharger
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Télécharger
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Télécharger
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Télécharger
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Télécharger