Publier vos produits
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza XX
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza XX
    Cuprum

    Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza XX

    Traduit par Google,

    Notre solution de portes et fenêtres coulissantes redéfinit l'élégance et

    performances pour les portées moyennes, alliant des caractéristiques de qualité à une

    conception de pointe qui ajoute de la sophistication à n'importe quel environnement. Avec des coupures

    précis à 45° sur les vantaux et le châssis, ce système est non seulement fonctionnel, mais

    Il rehausse également l’esthétique de n’importe quel espace.

    Nous soulignons ses performances thermiques impressionnantes, assurant une isolation

    efficace qui crée un environnement intérieur confortable et efficace en termes

    énergique, quelles que soient les conditions extérieures.

    La polyvalence est l’une des caractéristiques distinctives de ce système. Chaque feuille

    Il peut atteindre des dimensions remarquables, avec une largeur maximale allant jusqu'à 1000 mm

    et une hauteur allant jusqu'à 2300 mm. Cette flexibilité permet de s’adapter facilement à diverses

    besoins architecturaux, tandis que l'option multi-rails offre la

    Possibilité de couvrir de longues ouvertures, assurant ainsi le mouvement

    lisse et sans effort.

    Avec une capacité de charge maximale de 200 kg par vantail, ce système coulissant

    assure une structure robuste et durable, capable de supporter des portes et des fenêtres

    plus grande en taille avec facilité. De plus, le chevauchement efficace de 70 mm améliore

    l'efficacité énergétique et minimise les fuites en fournissant une barrière

    efficace contre les intempéries.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.serie-80-ad-ventana-y-puerta-corrediza-xx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes