La fenêtre Ultimate Glider offre un savoir-faire de qualité et un style contemporain pour une conception propre, épurée et peu encombrante où les fenêtres battantes ne fonctionnent pas, ou comme option de sortie pour les chambres. Le système de verrouillage automatique exclusif de Marvin comprend une poignée dissimulée facile à atteindre qui s'intègre parfaitement dans le châssis. Une seule main déverrouille et ouvre facilement la fenêtre, et le verrouillage automatique une fois fermée offre une commodité avec une tranquillité d'esprit supplémentaire. Choisissez parmi deux ou trois panneaux opérationnels, ou une combinaison de panneaux opérationnels et fixes pour différentes tailles et besoins de fonctionnement. Caractéristiques : Disponible en hauteurs jusqu'à 6 pieds ou largeurs jusqu'à 14 pieds ; Choisissez parmi des panneaux doubles ou triples avec plusieurs configurations de fonctionnement ; Encadrez deux panneaux opérationnels avec des panneaux fixes (configuration OXXO) pour une largeur et une lumière du jour maximales ; La poignée ergonomique et la quincaillerie élégante permettent un glissement sans effort d'une seule main ; Le système de verrouillage multipoint assure une étanchéité et une sécurité parfaites de haut en bas ; Les verrous automatiques s'enclenchent lorsque la fenêtre est fermée pour une tranquillité d'esprit supplémentaire ; Écrans extérieurs complets ou partiels pour couvrir les panneaux de fonctionnement ; Le mode de lavage unique permet d'accéder aux deux côtés du verre depuis l'intérieur ; l'option de capteur d'état de verrouillage caché se connecte à votre maison intelligente pour indiquer quand les fenêtres sont fermées et verrouillées ; certifié CE.
Veuillez consulter le site Web de Marvin pour les fichiers de couleurs extérieures Revit afin d'obtenir la correspondance exacte avec nos finitions !
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |