Publier vos produits
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Traduit par Google,
    La boucle d'ancrage sert de point de fixation pour l'équipement de protection individuelle contre les chutes afin de minimiser l'effet pendulaire en cas de chute. Elle peut remplacer les lisses faîtières sur les toitures à faible pente (inférieure à 6°) ou les compléter à 2 m du bord du toit lorsque la pente est inférieure à 25°. La boucle d'ancrage se fixe sur notre plaque de montage pour membrane d'étanchéité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Construction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • Famille de produitsRoof accessories
    • Groupe de produitsRoof accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Ss_80_30_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fixed rig suspended access systems
    • Numéro OmniClass23-13 41 00
    • Titre OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie