Publier vos produits
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull

    MagnaLatch® Series 3 Top Pull

    3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    D&D Technologies a inventé les loquets de sécurité magnétiques au début des années 1990. Les loquets de barrière de sécurité pour enfants MagnaLatch® sont les loquets de barrière les plus sûrs et les plus fiables sur le marché. Conçus spécifiquement pour les barrières résistantes aux tout-petits autour des piscines*, des crèches, des écoles et des maisons, ces loquets fabriqués en Australie utilisent une technologie magnétique brevetée et des «aimants permanents» super puissants pour éliminer les blocages mécaniques lors de la fermeture. Fabriqués à partir de polymères techniques de haute technologie et de composants en acier inoxydable, les loquets de portail MagnaLatch® conviennent au montage sur la plupart des portails et matériaux de portail. Des millions de MagnaLatch® primés ont été vendus dans le monde. Ce modèle « Série 3 » de MagnaLatch® comprend un nouvel indicateur visible de verrouillage/déverrouillage, un verrou de sécurité pouvant être modifié (peut être modifié par un serrurier pour correspondre aux portes), des indicateurs d'alignement vertical et horizontal, et bien plus encore. Il a été testé sur 2 millions de cycles et il est 50 % plus résistant que les modèles précédents. * Lors de l'installation de ce loquet sur une porte de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre conseil local ou des autorités pour garantir la conformité.

    Spécification
    • The Original Magnetic Child & Pool Safety Gate Latch
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Meets all international standards for pool gates
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3TP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material:  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MagnaLatch-Series-3-Top-Pull
    • Famille de produitsGate Latches & Locks
    • Groupe de produitsLatches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolymer
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate latches and catches
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware