Publier vos produits
Lockmaster – With infill options for systems above single leaf gate - Carbon steel gate

Lockmaster – With infill options for systems above single leaf gate - Carbon steel gate

3.7 sur 5 étoiles3.7(10 Avis)
Traduit par Google,

Portail battant à un vantail.

Les portails LockMaster™ sont de construction SHS soudée, avec des panneaux de treillis rigides fixés par une barre de serrage standard et des fixations traversantes. Toutes les charnières sont anti-dégondage et réglables, les portails sont suspendus à l'arrière et équipés du mécanisme de verrouillage de type LockMaster™, un boîtier de serrure à pêne pivotant intégré avec un eurocylindre éliminant les prises de pied et offrant une installation qui peut être adaptée à la plupart des serrures de porte modernes ou l'un des nombreux agencements de serrures de la gamme CLD. Les portails sont fournis avec des douilles de pêne dormant en acier à sceller dans le béton. Les pênes dormants sont verrouillables en position fermée et ouverte. Une variété de garnitures est disponible pour la gamme de portails, y compris le fil de fer barbelé standard ou le fil de rasoir, ou des garnitures plus sophistiquées telles que la pointe rotative anti-escalade ou le bord en dents de scie.

Traits:

Ouverture double ou simple vantail.

Options de remplissage assorties.

Boulons de chute verrouillables.

Conception sécurisée.

Possibilité d'automatisation.

Spécification
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.6–7.0 m. Double: 1.2–14.0 m. All gates made to client specification.): -
      • Height (400–3800 mm as standard - other heights are available on request.)
        • 400 mm.
        • 600 mm.
        • 1200 mm.
        • 1400 mm.
        • 1800 mm.
        • 2000 mm.
        • 2400 mm.
        • 3000 mm.
        • 3800 mm.
    • Posts (80 x 80 x 4 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS, depending on gate height.) -
    • Hardware: -
    • Hinges:
      • Left hand hung.
      • Right hand hung.
    • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.):
      • CodeLock.
      • Fire exit panic latch.
      • LockMaster slide bar.
      • LockMaster cylinder.
    • Product Reference: LockMaster™ (Swing gates.)
    • Type:
      • Double
      • Single
    • Mesh (Insert panel system required to match.):
      • Dulok.
      • Dulok 25.
      • Dulok lite.
      • Dulok rebound.
      • Eclipse.
      • Exempla.
      • Multiplus.
      • Securus flat.
      • Ultimate.
      • Ultimate extra.
      • Vertical bar.
    • Colour and finish (Polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.):
      • Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lockmaster-With-infill-options-for-systems-above-single-leaf-gate-Carbon-steel-gate
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3800
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_14
  • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel gates