Publier vos produits
Shut It 100 Year BadAss
Shut It 100 Year BadAss

    Shut It 100 Year BadAss

    Traduit par Google,
    La charnière de portail la plus grande et la plus mauvaise de SHUT IT est si durable que notre garantie à vie standard ne lui rend pas justice. Par conséquent, nous avons décidé de garantir le produit pendant 100 ans. La charnière Hundred Year utilise la conception unique de la douille SHUT IT avec un matériel amélioré pour plus de résistance et de longévité.
    Spécification
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
      • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3520

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (64-76mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-100-Year-BadAss
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails