Publier vos produits
Shut It® Heavy Duty BadAss™

Shut It® Heavy Duty BadAss™

Traduit par Google,

La charnière BadAss robuste est un mec puissant ! Conçu pour les installations les plus rares où même L'ORIGINAL n'est pas assez MAUVAIS. Pour ces situations, SHUT IT a conçu le HD pour supporter 50 % de charge en plus que l'ORIGINAL. Comme pour toutes nos charnières BadAss, le HD est usiné CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie.

Charnières robustes testées à plus d'un million de cycles.
Réglable et thermolaqué.

Spécification
  • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • Holds 50% more load than the ‘Original’
    • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
    • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3500

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

    Fixing Method: Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-Heavy-Duty
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware