Publier vos produits
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Traduit par Google,

    Toutes les charnières de portail boulonnées de SHUT IT sont usinées CNC selon les tolérances les plus strictes de l'industrie. Les charnières rondes boulonnées de 4", 6" et 8" (102 mm, 152 mm et 203 mm) sont conçues pour attacher des poteaux ronds à un cadre de portail plat. Les Bolt-On BadAsses produisent un mouvement presque sans frottement avec une utilisation sans entretien.

    Charnières robustes testées à plus d'un million de cycles.
    Réglable et thermolaqué.

    Spécification
    • Bolt-on hinges for round to square posts
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • For square to round post
      • Adjustable barrel for precise installations
      • Flat, bolt-on brackets for through bolting
      • Zinc plated
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI2051 – CI2053 – CI2054

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Round

      Ideal Gate Gap: 2½-3" (69-81mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shut-It-Round-Bolt-on
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware