Publier vos produits
Shut It® Self-Closing BadAss™ Hinge-Closer Set

Shut It® Self-Closing BadAss™ Hinge-Closer Set

Traduit par Google,

Avec la charnière à fermeture automatique BadAss, vous n'avez plus besoin d'un ferme-porte séparé pour les travaux qui nécessitent une porte à fermeture automatique. Le ferme-porte est intégré à la charnière ! Bénéficiez des avantages de la meilleure charnière de portail robuste et d'un ferme-porte fiable dans un seul emballage. Économisez des centaines sur des ferme-portes mal conçus et des ferme-portes hydrauliques adaptés aux systèmes de portail.

Spécification
    • 1 Self-closing hinge (3 bearings) + Original BadAss hinge (2 bearings)
    • Easy to install, heavy duty self-closing hinge
    • 5 tension-adjustment settings (inc bracket)
    • Gate swings from -5º to 110º
    • Adjustable gate gap
    • Ideal for panic bar installations
    • Suitable for ADA use
    • Closer is built into the hinge (closer cannot be powder coated)
    • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (130kg)

    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3850

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Self-Closing Gate Weight: Up to 300lb (130kg)

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

    Fixing Method: Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Spécifications techniques
  • Réference unique.Shut-It-Self-Closing-Hinge-Closer-Set
  • Famille de produitsGate Hinges
  • Groupe de produitsHinges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
  • Nom UNSPSCGates
  • Code UNSPSC301720
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 17
  • Titre OmniClassGate Hardware