Publier vos produits
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates

    SureClose® ConcealFit Gates

    Traduit par Google,

    Les ensembles de ferme-porte et de charnières SureClose® CONCEALFIT sont conçus pour remplacer les charnières et les ferme-portes commerciaux conventionnels et encombrants. Ces ferme-charnières hydrauliques de haute qualité offrent une finition dissimulée, une fonction de fermeture automatique hautement réglable et une résistance au cambriolage et au vandalisme. Lorsqu'il est fermé, le système SureClose® CONCEALFIT ne peut pas être vu ou altéré. Une superbe ingénierie et une conception brevetée permettent une dissimulation totale de l'unité de fermeture de charnière dans un boîtier remarquablement petit. SureClose® CONCEALFIT est doté de la 'Final Snap-Close Action', qui augmente la vitesse en fin de fermeture pour assurer le verrouillage et surmonter les serrures électriques ou codées. La fermeture douce et silencieuse protège le système de verrouillage/verrouillage du portail. 'Vitesse de fermeture', 'Fermeture finale' et 'Retour' sont réglables à l'aide d'une simple clé Allen. Le ferme-charnière est facilement réglable en trois dimensions (horizontal, vertical et entrée/sortie) pour un positionnement précis et un alignement rapide du portail. Les écarts de porte peuvent être aussi bas que 5⁄64", ce qui signifie qu'aucune partie exposée ne peut servir de pied d'escalade, augmentant ainsi la sécurité. Cet ensemble de ferme-charnière est également classé au feu UL10C, est testé selon les normes ADA et est testé indépendamment sur plus de 500 000 cycles d'ouverture/fermeture. Conçue pour ne jamais fuir de fluide hydraulique, la technologie SureClose® CONCEALFIT est extrêmement sûre et ne présentera aucune résistance si elle est fermée rapidement en cas d'urgence. SureClose® CONCEALFIT convient aux piscines et aux barrières de sécurité*. Sans fonction de maintien en position ouverte, il s'ouvre et se ferme automatiquement à partir de 125˚. Les boîtes à souder pour les portails en aluminium ou en acier et les gabarits de routage pour les portails en bois sont vendus séparément. Tous les boîtiers SureClose® CONCEALFIT sont fabriqués en aluminium de haute qualité.

    Spécification
    • Hydraulic Gate Closer/Hinge System
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • No exposed parts for use as a climbing foothold
      • Gate gap as low as 5/64" (2mm)
      • Secure, safe and quiet operation
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth and inclination to ensure perfect installation
      • Watch video demonstrating adjustment capabilities
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20-minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Aluminum and steel gates require a weld box, see details left

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Gate Weight: Up to 220lb (100kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: Adjustable from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SureClose-ConcealFit-Gates
    • Famille de produitsGate Closers
    • Groupe de produitsConcealed Hinge-Closers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_36_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gate hinges
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 17
    • Titre OmniClassGate Hardware