Publier vos produits
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty

    TruClose Heavy Duty

    Traduit par Google,
    Les charnières de barrière de sécurité TruClose® sont les charnières de barrière de sécurité pour enfants les plus fiables au monde. Ces charnières en polymère ont été conçues pour surmonter tous les problèmes associés aux charnières de portail conventionnelles - rouille, reliure, affaissement et taches. La gamme de charnières TruClose HEAVY DUTY est conçue pour les portails lourds ou à fort trafic pesant jusqu'à 70 kg. Les polymères de qualité technique et un ressort de fermeture en acier inoxydable offrent des charnières conçues pour durer toute une vie. En raison d'un degré élevé de sécurité et de fiabilité, les charnières TruClose sont idéales pour les barrières de sécurité pour enfants autour des piscines*, des crèches, des écoles, des maisons, des terrains de jeux et des hôtels/centres de villégiature. Les charnières TruClose sont rapides et faciles à installer et à régler pour la vitesse de fermeture automatique. Ils sont livrés en standard avec des garnitures noires, ce qui signifie qu'il n'y a pas de fixations visibles. Des garnitures métalliques polies ou chromées en option sont également disponibles. Les charnières TruClose® HEAVY DUTY sont disponibles dans une gamme d'autres options, y compris certaines avec des pieds de fixation latérale (pour faciliter une installation rapide et une force de fixation supplémentaire), une version MultiAdjust offrant un réglage remarquable à 3 voies (réglage vertical, horizontal et tension) et une version pour portails et clôtures à poteaux ronds (comme sur les portails de courts de tennis, etc.). D&D a vendu des millions de ces charnières de barrière de sécurité TruClose® primées dans le monde entier. * Lors de l'installation de charnières TruClose® sur une porte de piscine, confirmez toujours toutes les exigences de sécurité auprès de votre conseil local ou des autorités de sécurité pour garantir la conformité.
    Spécification
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TruClose-Heavy-Duty-TCHD1AL2S3BT
    • Famille de produitsGate Hinges
    • Groupe de produitsHinges
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails