La barre anti-panique MagnaLatch® est la première barre anti-panique à verrouillage magnétique au monde conçue spécifiquement pour les environnements extérieurs. Cette technologie de pointe élimine toute résistance mécanique, garantissant ainsi une fermeture sécurisée du portail à chaque utilisation, un atout essentiel pour la sécurité des piscines publiques. Conçue pour résister aux intempéries, la barre anti-panique est stabilisée aux UV et intègre des composants résistants à la corrosion.
Complément idéal de la barre anti-panique MagnaLatch®, le verrou d'accès MagnaLatch® est conçu pour répondre aux exigences de l'ADA en matière de force d'actionnement et élimine la nécessité de serrer ou de tordre. Ce verrou innovant permet aux personnes handicapées ou ayant une dextérité manuelle réduite d'utiliser facilement la barrière, améliorant ainsi la sécurité et l'accessibilité pour tous.
MagnaLatch® Access (fixation avec barre anti-panique)
• Fixation à loquet à traction verticale verrouillable
• Fournit un système de sécurité publique inégalé, résistant à la corrosion
• Bouton de déverrouillage universel ACCESS, pour une utilisation facile et une sécurité enfant
• Le loquet peut être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Première barre anti-panique au monde à verrouillage magnétique
• Verrouillage magnétique - aucune résistance mécanique
• L'aimant permet une plus grande liberté de mouvement intraday – une caractéristique généralement absente des barres anti-panique à usage interne.
• Pour une utilisation intérieure ou extérieure – composants résistants à la corrosion
• Réglable horizontalement jusqu'à 1/2 po (13 mm)
• Variation de l'écartement de la grille : min 7/16 - max 15/16" (11 mm à 24 mm)
• Conforme aux normes ADA
• Fabriqué en Australie